Adjustable Feet - Standard/Non Articulating with a Plastic Rigid Base adjust to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The plastic base provides a smooth non-abrasive surface that protects floors.
Series Code :SR5439
Seri Kodu: SR5439
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Montaj Tipi | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131,1119 TL - 131,1119 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
|
|
||
| 22,7106 TL - 22,7106 TL | 30736 Stokta |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 22,3952 TL - 22,3952 TL | 130964 Stokta |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 25,3391 TL - 25,3391 TL | 351540 Stokta |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 20,2924 TL - 20,2924 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 35,8534 TL - 35,8534 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 31,2271 TL - 31,2271 TL | 340 Stokta |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 29,65 TL - 29,65 TL | 65268 Stokta |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 23,5517 TL - 23,5517 TL | 214263 Stokta |
M8
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 20,3975 TL - 20,3975 TL | 150000 Stokta |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 22,1849 TL - 22,1849 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 37,3252 TL - 37,3252 TL | 90000 Stokta |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 24,8135 TL - 24,8135 TL | 49420 Stokta |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 44,7904 TL - 44,7904 TL | 143000 Stokta |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 39,0076 TL - 39,0076 TL | 114750 Stokta |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 24,3928 TL - 24,3928 TL | 82872 Stokta |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 26,1802 TL - 26,1802 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 25,8649 TL - 25,8649 TL | 3003 Stokta |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 40,4796 TL - 40,4796 TL | 147510 Stokta |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 56,356 TL - 56,356 TL | 51300 Stokta |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin