Adjustable Feet - Standard/Non Articulating with a Plastic Rigid Base adjust to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The plastic base provides a smooth non-abrasive surface that protects floors.
Series Code :SR5439
Seri Kodu: SR5439
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Montaj Tipi | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131,1119 TL - 131,1119 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
|
|
||
| 32,6991 TL - 32,6991 TL | 97960 Stokta |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 17,3484 TL - 17,3484 TL | 675339 Stokta |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 25,1289 TL - 25,1289 TL | 92144 Stokta |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 466134 | 27,6522 TL - 27,6522 TL | 254700 Stokta |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 16,2969 TL - 16,2969 TL | 94139 Stokta |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 22,7106 TL - 22,7106 TL | 32718 Stokta |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 22,3952 TL - 22,3952 TL | 36752 Stokta |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 25,3391 TL - 25,3391 TL | 250740 Stokta |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 20,9232 TL - 20,9232 TL | 223725 Stokta |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 20,082 TL - 20,082 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 18,9255 TL - 18,9255 TL | 190939 Stokta |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 18,9255 TL - 18,9255 TL | 309855 Stokta |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 22,1849 TL - 22,1849 TL | 164560 Stokta |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 44,1595 TL - 44,1595 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 26,1802 TL - 26,1802 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 26,1802 TL - 26,1802 TL | 93100 Stokta |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 40,4796 TL - 40,4796 TL | 154755 Stokta |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 25,8649 TL - 25,8649 TL | 182400 Stokta |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 56,356 TL - 56,356 TL | 51300 Stokta |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin