Menü Arama

Ayarlanabilir Ayaklar - Standart/Mafsalsız

Stokta

Adjustable Feet - Standard/Non Articulating with a Plastic Rigid Base adjust to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The plastic base provides a smooth non-abrasive surface that protects floors.

Series Code :SR5439

Seri Kodu: SR5439

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
49 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Montaj Tipi Taban Çapı Satın Al
131,1119 TL - 131,1119 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
32,6991 TL - 32,6991 TL 113012 Stokta
M8
25.0 mm
25,1289 TL - 25,1289 TL 92144 Stokta
M8
30.0 mm
466134 27,6522 TL - 27,6522 TL 254700 Stokta
M10
30.0 mm
20,9232 TL - 20,9232 TL 223725 Stokta
M8
38.0 mm
22,1849 TL - 22,1849 TL 164560 Stokta
M10
38.0 mm
44,1595 TL - 44,1595 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
38.0 mm
18,9255 TL - 18,9255 TL 190939 Stokta
M8
25.0 mm
18,9255 TL - 18,9255 TL 351855 Stokta
M8
30.0 mm
33,7505 TL - 33,7505 TL 90840 Stokta
M8
30.0 mm
20,082 TL - 20,082 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
25.0 mm
24,3928 TL - 24,3928 TL 82872 Stokta
M10
48.0 mm
31,9631 TL - 31,9631 TL 149100 Stokta
M10
48.0 mm
31,6476 TL - 31,6476 TL 664823 Stokta
M12
48.0 mm
28,5985 TL - 28,5985 TL 15300 Stokta
M12
48.0 mm
44,7904 TL - 44,7904 TL 143000 Stokta
M10
48.0 mm
39,0076 TL - 39,0076 TL 114750 Stokta
M12
48.0 mm
17,3484 TL - 17,3484 TL 706839 Stokta
M8
25.0 mm
16,2969 TL - 16,2969 TL 94139 Stokta
M6
25.0 mm
22,7106 TL - 22,7106 TL 37968 Stokta
M8
25.0 mm
  • / 3
Dişli Eklenti M8 Round 10.0 mm PP Siyah

148380269911

Fiyat Aralığı
131,1119 TL - 131,1119 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
25.0 mm Saplama Tabanlı Seviye Ayarlı Ayaklar M8

466126

Fiyat Aralığı
32,6991 TL - 32,6991 TL

Stok Seviyeleri
113012 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Taban Çapı
    25.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    19.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PP
  • Renk
    Siyah
Mafsalsız, Ayarlanabilir Ayaklar 30.0 mm M8 Siyah

466130

Fiyat Aralığı
25,1289 TL - 25,1289 TL

Stok Seviyeleri
92144 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Taban Çapı
    30.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    19.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PP
  • Renk
    Siyah
Mafsalsız, Ayarlanabilir Ayaklar 30.0 mm M10 Siyah

466134

Fiyat Aralığı
27,6522 TL - 27,6522 TL

Stok Seviyeleri
254700 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Taban Çapı
    30.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    19.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PP
  • Renk
    Siyah
Mafsalsız, Ayarlanabilir Ayaklar 38.0 mm M8 Siyah

466138

Fiyat Aralığı
20,9232 TL - 20,9232 TL

Stok Seviyeleri
223725 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Taban Çapı
    38.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    19.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PP
  • Renk
    Siyah
Mafsalsız, Ayarlanabilir Ayaklar 38.0 mm M10 Siyah

466142

Fiyat Aralığı
22,1849 TL - 22,1849 TL

Stok Seviyeleri
164560 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Taban Çapı
    38.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    19.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PP
  • Renk
    Siyah
Mafsalsız, Ayarlanabilir Ayaklar 38.0 mm M10 Siyah

466146

Fiyat Aralığı
44,1595 TL - 44,1595 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Taban Çapı
    38.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    19.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PP
  • Renk
    Siyah
Mafsalsız, Ayarlanabilir Ayaklar 25.0 mm M8 Siyah

466123

Fiyat Aralığı
18,9255 TL - 18,9255 TL

Stok Seviyeleri
190939 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Taban Çapı
    25.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    19.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PP
  • Renk
    Siyah
30.0 mm Saplama Tabanlı Seviye Ayarlı Ayaklar M8

466127

Fiyat Aralığı
18,9255 TL - 18,9255 TL

Stok Seviyeleri
351855 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Taban Çapı
    30.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    19.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PP
  • Renk
    Siyah
Mafsalsız, Ayarlanabilir Ayaklar 30.0 mm M8 Siyah

466131

Fiyat Aralığı
33,7505 TL - 33,7505 TL

Stok Seviyeleri
90840 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Taban Çapı
    30.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    19.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PP
  • Renk
    Siyah
Mafsalsız, Ayarlanabilir Ayaklar 25.0 mm M8 Siyah

466124

Fiyat Aralığı
20,082 TL - 20,082 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Taban Çapı
    25.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    19.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PP
  • Renk
    Siyah
Mafsalsız, Ayarlanabilir Ayaklar 48.0 mm M10 Siyah

466157

Fiyat Aralığı
24,3928 TL - 24,3928 TL

Stok Seviyeleri
82872 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Taban Çapı
    48.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    19.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PP
  • Renk
    Siyah
Mafsalsız, Ayarlanabilir Ayaklar 48.0 mm M10 Siyah

466160

Fiyat Aralığı
31,9631 TL - 31,9631 TL

Stok Seviyeleri
149100 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Taban Çapı
    48.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    19.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PP
  • Renk
    Siyah
Mafsalsız, Ayarlanabilir Ayaklar 48.0 mm M12 Siyah

466164

Fiyat Aralığı
31,6476 TL - 31,6476 TL

Stok Seviyeleri
664823 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Taban Çapı
    48.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    19.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PP
  • Renk
    Siyah
Mafsalsız, Ayarlanabilir Ayaklar 48.0 mm M12 Siyah

466163

Fiyat Aralığı
28,5985 TL - 28,5985 TL

Stok Seviyeleri
15300 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Taban Çapı
    48.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    19.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PP
  • Renk
    Siyah
Mafsalsız, Ayarlanabilir Ayaklar 48.0 mm M10 Siyah

466161

Fiyat Aralığı
44,7904 TL - 44,7904 TL

Stok Seviyeleri
143000 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Taban Çapı
    48.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    19.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PP
  • Renk
    Siyah
Mafsalsız, Ayarlanabilir Ayaklar 48.0 mm M12 Siyah

466165

Fiyat Aralığı
39,0076 TL - 39,0076 TL

Stok Seviyeleri
114750 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Taban Çapı
    48.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    19.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PP
  • Renk
    Siyah
Mafsalsız, Ayarlanabilir Ayaklar 25.0 mm M8 Siyah

466122

Fiyat Aralığı
17,3484 TL - 17,3484 TL

Stok Seviyeleri
706839 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Taban Çapı
    25.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    19.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PP
  • Renk
    Siyah
Mafsalsız, Ayarlanabilir Ayaklar 25.0 mm M6 Siyah

466121

Fiyat Aralığı
16,2969 TL - 16,2969 TL

Stok Seviyeleri
94139 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Taban Çapı
    25.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    19.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PP
  • Renk
    Siyah
Mafsalsız, Ayarlanabilir Ayaklar 25.0 mm M8 Siyah

466125

Fiyat Aralığı
22,7106 TL - 22,7106 TL

Stok Seviyeleri
37968 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Taban Çapı
    25.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    19.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PP
  • Renk
    Siyah