Adjustable Feet - Standard/Non Articulating with a Plastic Rigid Base adjust to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The plastic base provides a smooth non-abrasive surface that protects floors.
Series Code :SR5439
Seri Kodu: SR5439
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Montaj Tipi | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131,1119 TL - 131,1119 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
|
|
||
| 17,3484 TL - 17,3484 TL | 291112 Stokta |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 32,6991 TL - 32,6991 TL | 113012 Stokta |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 16,2969 TL - 16,2969 TL | 94139 Stokta |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 22,7106 TL - 22,7106 TL | 37968 Stokta |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 22,3952 TL - 22,3952 TL | 130964 Stokta |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 25,1289 TL - 25,1289 TL | 92144 Stokta |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 466134 | 27,6522 TL - 27,6522 TL | 154100 Stokta |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 20,9232 TL - 20,9232 TL | 193200 Stokta |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 44,7904 TL - 44,7904 TL | 143000 Stokta |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 39,0076 TL - 39,0076 TL | 114750 Stokta |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 18,9255 TL - 18,9255 TL | 198289 Stokta |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 18,9255 TL - 18,9255 TL | 203235 Stokta |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 33,7505 TL - 33,7505 TL | 90840 Stokta |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 20,3975 TL - 20,3975 TL | 150000 Stokta |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 22,1849 TL - 22,1849 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 37,3252 TL - 37,3252 TL | 90000 Stokta |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 466135 | 31,6477 TL - 31,6477 TL | 105800 Stokta |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 22,7106 TL - 22,7106 TL | 22180 Stokta |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 23,8671 TL - 23,8671 TL | 283120 Stokta |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin