Stud Mount Leveling Feet with a Plastic Swivel Base adjusts to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The articulating swivel and large diameter pads provide solid leveling and support.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,2969 TL - 16,2969 TL | 256500 Stokta |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 44,7904 TL - 44,7904 TL | 21325 Stokta |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 25,8649 TL - 25,8649 TL | 10251 Stokta |
M12
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 40,4796 TL - 40,4796 TL | 80750 Stokta |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 26,1802 TL - 26,1802 TL | 122860 Stokta |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 22,7106 TL - 22,7106 TL | 83283 Stokta |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 466174 | 22,3952 TL - 22,3952 TL | 53120 Stokta |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 17,3484 TL - 17,3484 TL | 115780 Stokta |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 24,8135 TL - 24,8135 TL | 31806 Stokta |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 26,1802 TL - 26,1802 TL | 269518 Stokta |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 25,8649 TL - 25,8649 TL | 36585 Stokta |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 32,6991 TL - 32,6991 TL | 644158 Stokta |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 25,1289 TL - 25,1289 TL | 84732 Stokta |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 22,1849 TL - 22,1849 TL | 47880 Stokta |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 20,9232 TL - 20,9232 TL | 53080 Stokta |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 19,1358 TL - 19,1358 TL | 287320 Stokta |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 35,8534 TL - 35,8534 TL | 1378 Stokta |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 31,2271 TL - 31,2271 TL | 61450 Stokta |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 27,6522 TL - 27,6522 TL | 238034 Stokta |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 25,3391 TL - 25,3391 TL | 184000 Stokta |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin