Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 + | 2,0471 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Hex Key Size | 1.6 mm |
---|---|
Compatible Hex Key Size | 0.063 in |
Thread Length | 25.4 mm |
Thread Length | 1 in |
Thread Size | #6-40 |
Colour | Natural |
Screw Type | Set Screw |
Drive Type | Hexagonal Drive |
Commodity Code | 3926909790 |
Key Size | 1.6 mm |
Key Size | 0.062 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin