Menü Arama

Ayar Vidaları - Plastik Oluklu

Stokta

Plastic Slotted Set Screws are utilised in many applications that require a secure and non-marring connection. These set screws have a plastic slotted head and offer distinct benefits over standard metal set screws.

Its high corrosion resistance makes these screws appropriate for use in locations where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it suitable for electrical shielding applications. This keeps the screws from shorting out or interfering with delicate electronic components.

It is designed to be simple to install and adjust with a flat head screwdriver due to the slotted head. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing.

Series Code :SR1957

Seri Kodu: SR1957

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
67 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Diş Uzunluğu Satın Al
10,1121 TL - 12,4839 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1/2-14
14.4 mm
2,0505 TL - 2,5314 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
16.0 mm
1,3067 TL - 1,6132 TL 7650 Stokta
M5 x 0.8
12.0 mm
1,2677 TL - 1,565 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5 x 0.8
6.0 mm
1,8548 TL - 1,8548 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1/4-20
6.4 mm
2,0403 TL - 2,519 TL 3220 Stokta
M6 x 1.0
12.0 mm
5,8962 TL - 7,2793 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8 x 1.25
10.0 mm
1,1601 TL - 1,4322 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4 x 0.7
4.0 mm
2,132 TL - 2,132 TL 38000 Stokta
M3
5.0 mm
1,5879 TL - 1,5879 TL 16490 Stokta
M5
10.0 mm
2,8283 TL - 2,8283 TL 494416 Stokta
M6 x 1.0
16.0 mm
6,0942 TL - 6,0942 TL 18038 Stokta
M8
30.0 mm
3,3742 TL - 3,3742 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
10.0 mm
3,0828 TL - 3,0828 TL 74100 Stokta
M6 x 1.0
20.0 mm
23,1569 TL - 23,1569 TL 35000 Stokta
M12 x 1.75
20.0 mm
4,1493 TL - 4,1493 TL 19270 Stokta
M8
10.0 mm
2,409 TL - 2,409 TL 1800 Stokta
M6 x 1.0
12.0 mm
2,3273 TL - 2,3273 TL 222564 Stokta
M5
16.0 mm
3,93 TL - 3,93 TL 221 Stokta
M6 x 1.0
30.0 mm
6,6162 TL - 6,6162 TL 113810 Stokta
M12
16.0 mm
  • / 4
Vida Seti 1/2-14 0.565 in Nylon 6/6

62NPT05014

Fiyat Aralığı
12,4839 TL - 10,1121 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    14.4 mm
  • Diş Boyutu
    1/2-14
  • GTIP Numarası
    3926909790
Vida Seti M6 1.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

50M060100R016

Fiyat Aralığı
2,5314 TL - 2,0505 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti M5 x 0.8 0.8 mm 12.0 mm Nylon 6/6

50M050080R012

Fiyat Aralığı
1,6132 TL - 1,3067 TL

Stok Seviyeleri
7650 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Vida Seti M5 x 0.8 0.8 mm 6.0 mm Nylon 6/6

50M050080R006

Fiyat Aralığı
1,565 TL - 1,2677 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Vida Seti 1/4-20 0.250 in Nylon 6/6

012520G025

Fiyat Aralığı
1,8548 TL - 1,8548 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    6.4 mm
  • Diş Boyutu
    1/4-20
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Vida Seti M6 x 1.0 1.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

50M060100R012

Fiyat Aralığı
2,519 TL - 2,0403 TL

Stok Seviyeleri
3220 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Vida Seti M8 x 1.25 1.25 mm 10.0 mm Nylon 6/6

50M080125R010

Fiyat Aralığı
7,2793 TL - 5,8962 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Vida Seti M4 x 0.7 0.7 mm 4.0 mm Nylon 6/6

50M040070R004

Fiyat Aralığı
1,4322 TL - 1,1601 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Vida Seti M3 0.5 mm 5.0 mm PA

0150060000VR

Fiyat Aralığı
2,132 TL - 2,132 TL

Stok Seviyeleri
38000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti M5 0.8 mm 10.0 mm PA

464276

Fiyat Aralığı
1,5879 TL - 1,5879 TL

Stok Seviyeleri
16490 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti M6 x 1.0 1.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

464285

Fiyat Aralığı
2,8283 TL - 2,8283 TL

Stok Seviyeleri
494416 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti M8 1.25 mm 30.0 mm PA

464296

Fiyat Aralığı
6,0942 TL - 6,0942 TL

Stok Seviyeleri
18038 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti M3 0.5 mm 10.0 mm PA

0090090000VR

Fiyat Aralığı
3,3742 TL - 3,3742 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti M6 x 1.0 1.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

464286

Fiyat Aralığı
3,0828 TL - 3,0828 TL

Stok Seviyeleri
74100 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti M12 x 1.75 1.75 mm 20.0 mm Nylon 6/6

0091970000VR

Fiyat Aralığı
23,1569 TL - 23,1569 TL

Stok Seviyeleri
35000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12 x 1.75
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti M8 1.25 mm 10.0 mm PA

0150650000VR

Fiyat Aralığı
4,1493 TL - 4,1493 TL

Stok Seviyeleri
19270 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti M6 x 1.0 1.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

464284

Fiyat Aralığı
2,409 TL - 2,409 TL

Stok Seviyeleri
1800 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti M5 0.8 mm 16.0 mm PA

464278

Fiyat Aralığı
2,3273 TL - 2,3273 TL

Stok Seviyeleri
222564 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti M6 x 1.0 1.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6

464287

Fiyat Aralığı
3,93 TL - 3,93 TL

Stok Seviyeleri
221 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti M12 1.75 mm 16.0 mm PA

0091010000VR

Fiyat Aralığı
6,6162 TL - 6,6162 TL

Stok Seviyeleri
113810 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti