Menü Arama

Vida Seti M6 1.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

This flush slotted set screw is made from natural Nylon. Required in applications where the screw should sit flush with the workpiece on application.
Ürün kodu:

50M060100R016

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 2499 2,5314 TL
2500 - 9999 2,2783 TL
10000 + 2,0505 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

1.265,70 TL

500 x 2,5314 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Doğal renk
Diş Uzunluğu 16.0 mm
Diş Boyutu M6
Tam Malzeme Poliamid 66
Vida Tipi Vida Seti
Sürüş Tipi Oluklu Baş
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin