Plastic Slotted Set Screws are utilised in many applications that require a secure and non-marring connection. These set screws have a plastic slotted head and offer distinct benefits over standard metal set screws.
Its high corrosion resistance makes these screws appropriate for use in locations where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it suitable for electrical shielding applications. This keeps the screws from shorting out or interfering with delicate electronic components.
It is designed to be simple to install and adjust with a flat head screwdriver due to the slotted head. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing.
Series Code :SR1957
Seri Kodu: SR1957
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,937 TL - 8,937 TL | 63223 Stokta |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 16,9278 TL - 16,9278 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,8984 TL - 5,8984 TL | 293150 Stokta |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,0982 TL - 6,0982 TL | 22248 Stokta |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 7,0655 TL - 7,0655 TL | 172425 Stokta |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 7,8751 TL - 7,8751 TL | 2268 Stokta |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 7,5071 TL - 7,5071 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 7,77 TL - 7,77 TL | 4000 Stokta |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 15,2455 TL - 15,2455 TL | 37548 Stokta |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 13,6685 TL - 13,6685 TL | 3708 Stokta |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,7301 TL - 5,7301 TL | 164000 Stokta |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,93 TL - 3,93 TL | 2147 Stokta |
M6 x 1.0
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 7,3073 TL - 7,3073 TL | 42000 Stokta |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 6,4557 TL - 6,4557 TL | 102320 Stokta |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 16,402 TL - 16,402 TL | 1610 Stokta |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 23,1569 TL - 23,1569 TL | 67500 Stokta |
M12 x 1.75
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,1493 TL - 4,1493 TL | 60255 Stokta |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,3127 TL - 3,3127 TL | 1918 Stokta |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3,0828 TL - 3,0828 TL | 40900 Stokta |
M6 x 1.0
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 6,1613 TL - 6,1613 TL | 189288 Stokta |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin