Menü Arama

Ayar Vidaları - Plastik Oluklu

Stokta

Plastic Slotted Set Screws are utilised in many applications that require a secure and non-marring connection. These set screws have a plastic slotted head and offer distinct benefits over standard metal set screws.

Its high corrosion resistance makes these screws appropriate for use in locations where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it suitable for electrical shielding applications. This keeps the screws from shorting out or interfering with delicate electronic components.

It is designed to be simple to install and adjust with a flat head screwdriver due to the slotted head. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing.

Series Code :SR1957

Seri Kodu: SR1957

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
67 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Diş Uzunluğu Satın Al
8,937 TL - 8,937 TL 63223 Stokta
M6
20.0 mm
16,9278 TL - 16,9278 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
30.0 mm
5,8984 TL - 5,8984 TL 293150 Stokta
M4
12.0 mm
6,0982 TL - 6,0982 TL 22248 Stokta
M4
16.0 mm
7,0655 TL - 7,0655 TL 172425 Stokta
M6
5.0 mm
7,8751 TL - 7,8751 TL 2268 Stokta
M6
16.0 mm
7,5071 TL - 7,5071 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
10.0 mm
7,77 TL - 7,77 TL 4000 Stokta
M6
12.0 mm
15,2455 TL - 15,2455 TL 37548 Stokta
M8
16.0 mm
13,6685 TL - 13,6685 TL 3708 Stokta
M8
10.0 mm
5,7301 TL - 5,7301 TL 164000 Stokta
M4
10.0 mm
3,93 TL - 3,93 TL 2147 Stokta
M6 x 1.0
30.0 mm
7,3073 TL - 7,3073 TL 42000 Stokta
M6
8.0 mm
6,4557 TL - 6,4557 TL 80490 Stokta
M4
8.0 mm
16,402 TL - 16,402 TL 1610 Stokta
M8
20.0 mm
23,1569 TL - 23,1569 TL 67500 Stokta
M12 x 1.75
20.0 mm
4,1493 TL - 4,1493 TL 60255 Stokta
M8
10.0 mm
3,3127 TL - 3,3127 TL 1918 Stokta
M3
6.0 mm
3,0828 TL - 3,0828 TL 40900 Stokta
M6 x 1.0
20.0 mm
6,1613 TL - 6,1613 TL 189288 Stokta
M4
30.0 mm
  • / 4
Vida Seti Oluklu Baş M6 20.0 mm PA

086062000002

Fiyat Aralığı
8,937 TL - 8,937 TL

Stok Seviyeleri
63223 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Oluklu Baş M8 30.0 mm PA

086083000002

Fiyat Aralığı
16,9278 TL - 16,9278 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Oluklu Baş M4 12.0 mm PA

086041200002

Fiyat Aralığı
5,8984 TL - 5,8984 TL

Stok Seviyeleri
293150 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Oluklu Baş M4 16.0 mm PA

086041600002

Fiyat Aralığı
6,0982 TL - 6,0982 TL

Stok Seviyeleri
22248 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Oluklu Baş M6 5.0 mm PA

086060500002

Fiyat Aralığı
7,0655 TL - 7,0655 TL

Stok Seviyeleri
172425 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Oluklu Baş M6 16.0 mm PA

086061600002

Fiyat Aralığı
7,8751 TL - 7,8751 TL

Stok Seviyeleri
2268 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Oluklu Baş M6 10.0 mm PA

086061000002

Fiyat Aralığı
7,5071 TL - 7,5071 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Oluklu Baş M6 12.0 mm PA

086061200002

Fiyat Aralığı
7,77 TL - 7,77 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Oluklu Baş M8 16.0 mm PA

086081600002

Fiyat Aralığı
15,2455 TL - 15,2455 TL

Stok Seviyeleri
37548 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Oluklu Baş M8 10.0 mm PA

086081000002

Fiyat Aralığı
13,6685 TL - 13,6685 TL

Stok Seviyeleri
3708 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Oluklu Baş M4 10.0 mm PA

086041000002

Fiyat Aralığı
5,7301 TL - 5,7301 TL

Stok Seviyeleri
164000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti M6 x 1.0 1.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6

464287

Fiyat Aralığı
3,93 TL - 3,93 TL

Stok Seviyeleri
2147 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Oluklu Baş M6 8.0 mm PA

086060800002

Fiyat Aralığı
7,3073 TL - 7,3073 TL

Stok Seviyeleri
42000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Oluklu Baş M4 8.0 mm PA

086040800002

Fiyat Aralığı
6,4557 TL - 6,4557 TL

Stok Seviyeleri
80490 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Oluklu Baş M8 20.0 mm PA

086082000002

Fiyat Aralığı
16,402 TL - 16,402 TL

Stok Seviyeleri
1610 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti M12 x 1.75 1.75 mm 20.0 mm Nylon 6/6

0091970000VR

Fiyat Aralığı
23,1569 TL - 23,1569 TL

Stok Seviyeleri
67500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12 x 1.75
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti M8 1.25 mm 10.0 mm PA

0150650000VR

Fiyat Aralığı
4,1493 TL - 4,1493 TL

Stok Seviyeleri
60255 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti M3 0.5 mm 6.0 mm PA

0150070000VR

Fiyat Aralığı
3,3127 TL - 3,3127 TL

Stok Seviyeleri
1918 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti M6 x 1.0 1.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

464286

Fiyat Aralığı
3,0828 TL - 3,0828 TL

Stok Seviyeleri
40900 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Oluklu Baş M4 30.0 mm PA

086040600002

Fiyat Aralığı
6,1613 TL - 6,1613 TL

Stok Seviyeleri
189288 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti