Menü Arama

Ayar Vidaları - Plastik Oluklu

Stokta

Plastic Slotted Set Screws are utilised in many applications that require a secure and non-marring connection. These set screws have a plastic slotted head and offer distinct benefits over standard metal set screws.

Its high corrosion resistance makes these screws appropriate for use in locations where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it suitable for electrical shielding applications. This keeps the screws from shorting out or interfering with delicate electronic components.

It is designed to be simple to install and adjust with a flat head screwdriver due to the slotted head. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing.

Series Code :SR1957

Seri Kodu: SR1957

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
67 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Diş Uzunluğu Satın Al
1,7079 TL - 2,1085 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4 x 0.7
40.0 mm
1,2677 TL - 1,565 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5 x 0.8
6.0 mm
6,1362 TL - 7,5757 TL 1000 Stokta
M10 x 1.5
10.0 mm
1,3067 TL - 1,6132 TL 7650 Stokta
M5 x 0.8
12.0 mm
1,2981 TL - 1,6027 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5 x 0.8
10.0 mm
2,0505 TL - 2,5314 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
16.0 mm
1,1601 TL - 1,4322 TL 35763 Stokta
M4 x 0.7
4.0 mm
2,0754 TL - 2,5622 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6 x 1.0
20.0 mm
1,5021 TL - 1,8545 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6 x 1.0
5.0 mm
1,8548 TL - 1,8548 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1/4-20
6.4 mm
2,0403 TL - 2,519 TL 560 Stokta
M6 x 1.0
12.0 mm
5,8962 TL - 7,2793 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8 x 1.25
10.0 mm
3,1179 TL - 3,8493 TL 1300 Stokta
M6 x 1.0
50.0 mm
3,0323 TL - 3,7437 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6 x 1.0
60.0 mm
6,4539 TL - 7,9674 TL 1500 Stokta
M8
50.0 mm
8,8742 TL - 10,9559 TL 260 Stokta
M10 x 1.5
60.0 mm
6,0362 TL - 7,4521 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8 x 1.25
20.0 mm
7,1364 TL - 8,8103 TL 103 Stokta
M10 x 1.5
30.0 mm
10,1121 TL - 12,4839 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1/2-14
14.4 mm
1,4531 TL - 1,4531 TL 1045055 Stokta
M5 x 0.8
8.0 mm
  • / 4
Vida Seti M4 x 0.7 0.7 mm 40.0 mm Nylon 6/6

50M040070R040

Fiyat Aralığı
2,1085 TL - 1,7079 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Vida Seti M5 x 0.8 0.8 mm 6.0 mm Nylon 6/6

50M050080R006

Fiyat Aralığı
1,565 TL - 1,2677 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Vida Seti M10 x 1.5 1.5 mm 10.0 mm Nylon 6/6

50M100150R010

Fiyat Aralığı
7,5757 TL - 6,1362 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.5
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Vida Seti M5 x 0.8 0.8 mm 12.0 mm Nylon 6/6

50M050080R012

Fiyat Aralığı
1,6132 TL - 1,3067 TL

Stok Seviyeleri
7650 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Vida Seti M5 x 0.8 0.8 mm 10.0 mm Nylon 6/6

50M050080R010

Fiyat Aralığı
1,6027 TL - 1,2981 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Vida Seti M6 1.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

50M060100R016

Fiyat Aralığı
2,5314 TL - 2,0505 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti M4 x 0.7 0.7 mm 4.0 mm Nylon 6/6

50M040070R004

Fiyat Aralığı
1,4322 TL - 1,1601 TL

Stok Seviyeleri
35763 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Vida Seti M6 x 1.0 1.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

50M060100R020

Fiyat Aralığı
2,5622 TL - 2,0754 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Vida Seti M6 x 1.0 1.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6

50M060100R005

Fiyat Aralığı
1,8545 TL - 1,5021 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Vida Seti 1/4-20 0.250 in Nylon 6/6

012520G025

Fiyat Aralığı
1,8548 TL - 1,8548 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    6.4 mm
  • Diş Boyutu
    1/4-20
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Vida Seti M6 x 1.0 1.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

50M060100R012

Fiyat Aralığı
2,519 TL - 2,0403 TL

Stok Seviyeleri
560 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Vida Seti M8 x 1.25 1.25 mm 10.0 mm Nylon 6/6

50M080125R010

Fiyat Aralığı
7,2793 TL - 5,8962 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Vida Seti M6 x 1.0 1.0 mm 50.0 mm Nylon 6/6

50M060100R050

Fiyat Aralığı
3,8493 TL - 3,1179 TL

Stok Seviyeleri
1300 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Vida Seti M6 x 1.0 1.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6

50M060100R060

Fiyat Aralığı
3,7437 TL - 3,0323 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Vida Seti M8 1.25 mm 50.0 mm Nylon 6/6

50M080125R050

Fiyat Aralığı
7,9674 TL - 6,4539 TL

Stok Seviyeleri
1500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti M10 x 1.5 1.5 mm 60.0 mm Nylon 6/6

50M100150R060

Fiyat Aralığı
10,9559 TL - 8,8742 TL

Stok Seviyeleri
260 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.5
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Vida Seti M8 x 1.25 1.25 mm 20.0 mm Nylon 6/6

50M080125R020

Fiyat Aralığı
7,4521 TL - 6,0362 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Vida Seti M10 x 1.5 1.5 mm 30.0 mm Nylon 6/6

50M100150R030

Fiyat Aralığı
8,8103 TL - 7,1364 TL

Stok Seviyeleri
103 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.5
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Vida Seti 1/2-14 0.565 in Nylon 6/6

62NPT05014

Fiyat Aralığı
12,4839 TL - 10,1121 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    14.4 mm
  • Diş Boyutu
    1/2-14
  • GTIP Numarası
    3926909790
Vida Seti M5 x 0.8 0.8 mm 8.0 mm Nylon 6/6

90130609136

Fiyat Aralığı
1,4531 TL - 1,4531 TL

Stok Seviyeleri
1045055 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti