Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic Slotted Set Screws are utilised in many applications that require a secure and non-marring connection. These set screws have a plastic slotted head and offer distinct benefits over standard metal set screws.
Its high corrosion resistance makes these screws appropriate for use in locations where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it suitable for electrical shielding applications. This keeps the screws from shorting out or interfering with delicate electronic components.
It is designed to be simple to install and adjust with a flat head screwdriver due to the slotted head. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing.
Series Code :SR1957
Seri Kodu: SR1957
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,1179 TL - 3,8493 TL | 1300 Stokta |
M6 x 1.0
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5,8962 TL - 7,2793 TL | 59840 Stokta |
M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 6,3663 TL - 7,8596 TL | 170050 Stokta |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 7,1364 TL - 8,8103 TL | 103 Stokta |
M10 x 1.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,9128 TL - 2,3613 TL | 297500 Stokta |
M5 x 0.8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,165 TL - 1,4385 TL | 100 Stokta |
M4 x 0.7
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,1952 TL - 1,4755 TL | 16687 Stokta |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,7902 TL - 2,2102 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5 x 0.8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,2001 TL - 1,4817 TL | 76968 Stokta |
M4 x 0.7
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,185 TL - 1,4634 TL | 100 Stokta |
M4 x 0.7
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,1703 TL - 1,4447 TL | 589672 Stokta |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,1628 TL - 1,4355 TL | 900 Stokta |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,9033 TL - 2,3498 TL | 33992 Stokta |
M6 x 1.0
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,1801 TL - 1,4571 TL | 10071 Stokta |
M4 x 0.7
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,0754 TL - 2,5622 TL | 21054 Stokta |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,4531 TL - 1,4531 TL | 1045055 Stokta |
M5 x 0.8
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,0328 TL - 2,5098 TL | 43500 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 6,0362 TL - 7,4521 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8 x 1.25
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 6,0238 TL - 7,4367 TL | 8167 Stokta |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 6,5837 TL - 8,1281 TL | 368269 Stokta |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin