Soket türü tahrikli PEEK Set vidaları yüksek performanslı bağlantı elemanlarıdır.Dişli bir tahrik içinden basınç uygulayarak bileşenleri güvenli bir şekilde yerinde tutmak için tasarlanmıştır.
PEEK (Polieter eter Eter Keton) olağanüstü güç, ısı direnci (260 C’ye kadar) ve kimyasal direnç sunar. Bu özellik yüksek performanslı uygulamalar için idealdir. Düşük gaz çıkarma özellikleri ve aşınma direnci de zorlu koşullarda bile dayanıklılık sağlar.
PEEK Set vidaları tıp ve yarı iletken dahil, birçok farklı sektörde yaygın olarak kullanılır. Kimyasallara ve radyasyona dirençli olduklarından, sterilizasyon işlemlerine tabi tıbbi ekipman için kullanışlıdır. Yarı iletken sektöründe yüksek ısı ve aşındırıcı ortamlarda güvenli bir şekilde çalıştıkları için ferah işleme sistemleri ve vakum hazneleri gibi kesin ekipmanlar için ideal olmalarını sağlar. Malzeme: PEEK Renk: Beige Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-0Seri Kodu: SRP0507
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | l1 | A/F | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127,6663 TL - 141,8515 TL | 480 Stokta |
M6
|
12.0
|
3.0
|
||
| 144,5289 TL - 160,5875 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
25.0
|
4.0
|
||
| 134,3121 TL - 149,2357 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
15.0
|
4.0
|
||
| 121,0927 TL - 134,5475 TL | 728 Stokta |
M5
|
12.0
|
2.5
|
||
| 159,48 TL - 177,20 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
30.0
|
4.0
|
||
| 95,245 TL - 105,8279 TL | 1494 Stokta |
M3
|
6.0
|
1.5
|
||
| 88,1083 TL - 97,8982 TL | 810 Stokta |
M3
|
4.0
|
1.5
|
||
| 113,1352 TL - 125,7058 TL | 159 Stokta |
M3
|
10.0
|
1.5
|
||
| 106,32 TL - 118,1334 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
8.0
|
2.0
|
||
| 109,3294 TL - 121,4771 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
6.0
|
2.0
|
||
| 119,0168 TL - 132,2409 TL | 490 Stokta |
M5
|
8.0
|
2.5
|
||
| 110,3674 TL - 122,6304 TL | 494 Stokta |
M4
|
10.0
|
2.0
|
||
| 142,0367 TL - 157,8189 TL | 136 Stokta |
M8
|
20.0
|
4.0
|
||
| 103,4478 TL - 114,942 TL | 396 Stokta |
M3
|
8.0
|
1.5
|
||
| 112,4432 TL - 124,9369 TL | 517 Stokta |
M4
|
12.0
|
2.0
|
||
| 120,0548 TL - 133,3942 TL | 239 Stokta |
M5
|
10.0
|
2.5
|
||
| 125,5905 TL - 139,545 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
3.0
|
||
| 126,9744 TL - 141,0826 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
10.0
|
3.0
|
||
| 113,8272 TL - 126,4746 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
12.0
|
1.5
|
||
| 114,1731 TL - 126,859 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
15.0
|
2.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin