Menü Arama

Vida Seti Altıgen Tahrikli M8 30.0 4.0 PEEK

Soket tahrikli PEEK ayar vidası mükemmel kimyasal ve ısı direnci (260 °C’ye kadar), yüksek gerilme direnci ve yüksek vakum içinde düşük gaz sağlar. Zorlu ortamlar için idealdir, dayanıklılık, denge ve üstün performans sağlar.
Ürün kodu:

20767617

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
20 - 99 177,20 TL
100 + 159,48 TL
Standart paket: 20

Şunun katları halinde sipariş ver: 20

Toplam fiyat:

3.544,00 TL

20 x 177,20 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M8
l1 30.0
A/F 4.0
Renk Beige
Sürüş Tipi Altıgen Tahrikli
Tam Malzeme Polyether Ether Ketone
Malzeme PEEK
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
Standart DIN 916
Çekme dayanımı (N) 116N/mm²

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin