Soket türü tahrikli PEEK Set vidaları yüksek performanslı bağlantı elemanlarıdır.Dişli bir tahrik içinden basınç uygulayarak bileşenleri güvenli bir şekilde yerinde tutmak için tasarlanmıştır.
PEEK (Polieter eter Eter Keton) olağanüstü güç, ısı direnci (260 C’ye kadar) ve kimyasal direnç sunar. Bu özellik yüksek performanslı uygulamalar için idealdir. Düşük gaz çıkarma özellikleri ve aşınma direnci de zorlu koşullarda bile dayanıklılık sağlar.
PEEK Set vidaları tıp ve yarı iletken dahil, birçok farklı sektörde yaygın olarak kullanılır. Kimyasallara ve radyasyona dirençli olduklarından, sterilizasyon işlemlerine tabi tıbbi ekipman için kullanışlıdır. Yarı iletken sektöründe yüksek ısı ve aşındırıcı ortamlarda güvenli bir şekilde çalıştıkları için ferah işleme sistemleri ve vakum hazneleri gibi kesin ekipmanlar için ideal olmalarını sağlar. Malzeme: PEEK Renk: Beige Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-0Seri Kodu: SRP0507
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | l1 | A/F | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114,1731 TL - 126,859 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
15.0
|
2.0
|
||
| 114,5191 TL - 127,2435 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
20.0
|
2.0
|
||
| 124,8985 TL - 138,7761 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
6.0
|
3.0
|
||
| 130,4342 TL - 144,9269 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
20.0
|
3.0
|
||
| 134,3121 TL - 149,2357 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
15.0
|
4.0
|
||
| 159,48 TL - 177,20 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
30.0
|
4.0
|
||
| 113,8272 TL - 126,4746 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
12.0
|
1.5
|
||
| 117,2646 TL - 130,2939 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
15.0
|
1.5
|
||
| 117,9789 TL - 131,0877 TL | 1282 Stokta |
M5
|
6.0
|
2.5
|
||
| 123,8606 TL - 137,6228 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
20.0
|
2.5
|
||
| 121,0927 TL - 134,5475 TL | 728 Stokta |
M5
|
12.0
|
2.5
|
||
| 127,6663 TL - 141,8515 TL | 540 Stokta |
M6
|
12.0
|
3.0
|
||
| 144,5289 TL - 160,5875 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
25.0
|
4.0
|
||
| 113,1352 TL - 125,7058 TL | 417 Stokta |
M3
|
10.0
|
1.5
|
||
| 110,3674 TL - 122,6304 TL | 614 Stokta |
M4
|
10.0
|
2.0
|
||
| 95,245 TL - 105,8279 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
6.0
|
1.5
|
||
| 88,1083 TL - 97,8982 TL | 19 Stokta |
M3
|
4.0
|
1.5
|
||
| 103,4478 TL - 114,942 TL | 456 Stokta |
M3
|
8.0
|
1.5
|
||
| 112,4432 TL - 124,9369 TL | 637 Stokta |
M4
|
12.0
|
2.0
|
||
| 109,3294 TL - 121,4771 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
6.0
|
2.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin