The Twist Ties are easy to use; simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. The stand off enable the Twist Tie to hold wires in place and away from your panel. Ideal for circuit boards or electrical boards that require no interference..
Seri Kodu: SR2051
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Boyutu | Renk | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Montaj Yöntemi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1089 TL - 2,6255 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Doğal renk
|
|
Klipsli
|
||
| 1,7574 TL - 2,1879 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
Doğal renk
|
0.299 in
7.6 mm
|
Clip On
|
||
| 2,021 TL - 2,516 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
Doğal renk
|
0.299 in
7.6 mm
|
Clip On
|
||
| 2,6724 TL - 3,3336 TL | 9000 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Doğal renk
|
0.299 in
7.6 mm
|
Clip On
|
||
| 2,6996 TL - 3,3746 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Doğal renk
|
|
Klipsli
|
||
| 2,021 TL - 2,516 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.217 in
5.5 mm
|
Doğal renk
|
0.5 in
12.7 mm
|
Clip On
|
||
| 2,021 TL - 2,516 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.217 in
5.5 mm
|
Doğal renk
|
0.5 in
12.7 mm
|
Clip On
|
||
| 1,7574 TL - 2,1879 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Doğal renk
|
|
Klipsli
|
||
| 2,1879 TL - 2,7363 TL | 39000 Stokta |
|
Doğal renk
|
|
Klipsli
|
||
| 1,7574 TL - 2,1879 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.217 in
5.5 mm
|
Doğal renk
|
0.598 in
15.2 mm
|
Clip On
|
||
| 1,7574 TL - 2,1879 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.217 in
5.5 mm
|
Doğal renk
|
0.5 in
12.7 mm
|
Clip On
|
||
| 2,021 TL - 2,516 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.217 in
5.5 mm
|
Doğal renk
|
0.5 in
12.7 mm
|
Clip On
|
||
| 1,7574 TL - 2,1879 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
Doğal renk
|
0.299 in
7.6 mm
|
Clip On
|
||
| 2,3239 TL - 2,8989 TL | 16780 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Doğal renk
|
0.299 in
7.6 mm
|
Clip On
|
||
| 3,5457 TL - 3,9398 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Doğal renk
|
|
Clip On
|
||
| 2,9029 TL - 2,9029 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
Siyah
|
0.394 in
10.0 mm
|
Clip On
|
||
| 1,7574 TL - 2,1879 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.256 in
6.5 mm
|
Doğal renk
|
0.5 in
12.7 mm
|
Clip On
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin