The Twist Ties are easy to use; simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. The stand off enable the Twist Tie to hold wires in place and away from your panel. Ideal for circuit boards or electrical boards that require no interference..
Seri Kodu: SR2051
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Boyutu | Renk | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Montaj Yöntemi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7574 TL - 2,1879 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
Doğal renk
|
0.598 in
15.2 mm
|
Clip On
|
||
| 2,021 TL - 2,516 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
Doğal renk
|
0.598 in
15.2 mm
|
Clip On
|
||
| 2,021 TL - 2,516 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
Doğal renk
|
0.799 in
20.3 mm
|
Clip On
|
||
| 2,4252 TL - 3,0192 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
Doğal renk
|
0.299 in
7.6 mm
|
Clip On
|
||
| 1,7574 TL - 2,1879 TL | 19656 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Doğal renk
|
0.402 in
10.2 mm
|
Clip On
|
||
| 2,021 TL - 2,516 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.217 in
5.5 mm
|
Doğal renk
|
0.5 in
12.7 mm
|
Clip On
|
||
| 4,9941 TL - 4,9941 TL | 186870 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Doğal renk
|
0.61 in
15.5 mm
|
Clip On
|
||
| 19,241 TL - 19,241 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.197 in
5.0 mm
|
Doğal renk
|
0.429 in
10.9 mm
|
Clip On
|
||
| 2,021 TL - 2,516 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
Doğal renk
|
0.598 in
15.2 mm
|
Clip On
|
||
| 2,021 TL - 2,516 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
Doğal renk
|
0.402 in
10.2 mm
|
Clip On
|
||
| 2,021 TL - 2,516 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
Doğal renk
|
0.5 in
12.7 mm
|
Clip On
|
||
| 5,3517 TL - 5,3517 TL | 343728 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Doğal renk
|
0.945 in
24.0 mm
|
Clip On
|
||
| 1,7574 TL - 2,1879 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.217 in
5.5 mm
|
Doğal renk
|
0.799 in
20.3 mm
|
Clip On
|
||
| 60,8771 TL - 60,8771 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.197 in
5.0 mm
|
Doğal renk
|
0.957 in
24.3 mm
|
Clip On
|
||
| 2,021 TL - 2,516 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Doğal renk
|
0.5 in
12.7 mm
|
Clip On
|
||
| 1,7574 TL - 2,1879 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Doğal renk
|
0.5 in
12.7 mm
|
Clip On
|
||
| 1,7574 TL - 2,1879 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Doğal renk
|
0.5 in
12.7 mm
|
Clip On
|
||
| 2,021 TL - 2,516 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Doğal renk
|
0.598 in
15.2 mm
|
Clip On
|
||
| 1,7574 TL - 2,1879 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Doğal renk
|
0.598 in
15.2 mm
|
Clip On
|
||
| 2,021 TL - 2,516 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Doğal renk
|
0.598 in
15.2 mm
|
Clip On
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin