The Twist Ties are easy to use; simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. The stand off enable the Twist Tie to hold wires in place and away from your panel. Ideal for circuit boards or electrical boards that require no interference..
Seri Kodu: SR2051
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Boyutu | Renk | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Montaj Yöntemi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,7574 TL - 2,1879 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Doğal renk
|
0.598 in
15.2 mm
|
Klipsli
|
||
1,7574 TL - 2,1879 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Doğal renk
|
0.402 in
10.2 mm
|
Klipsli
|
||
2,021 TL - 2,516 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Doğal renk
|
0.402 in
10.2 mm
|
Klipsli
|
||
2,021 TL - 2,516 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Doğal renk
|
0.5 in
12.7 mm
|
Klipsli
|
||
2,021 TL - 2,516 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Doğal renk
|
0.5 in
12.7 mm
|
Klipsli
|
||
1,7574 TL - 2,1879 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Doğal renk
|
0.5 in
12.7 mm
|
Klipsli
|
||
1,7574 TL - 2,1879 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Doğal renk
|
0.598 in
15.2 mm
|
Klipsli
|
||
2,021 TL - 2,516 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Doğal renk
|
0.598 in
15.2 mm
|
Klipsli
|
||
2,021 TL - 2,516 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Doğal renk
|
0.598 in
15.2 mm
|
Klipsli
|
||
2,021 TL - 2,516 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Doğal renk
|
0.598 in
15.2 mm
|
Klipsli
|
||
2,021 TL - 2,516 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Doğal renk
|
0.402 in
10.2 mm
|
Klipsli
|
||
2,021 TL - 2,516 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Doğal renk
|
0.598 in
15.2 mm
|
Klipsli
|
||
1,7574 TL - 2,1879 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Doğal renk
|
0.598 in
15.2 mm
|
Klipsli
|
||
2,021 TL - 2,516 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Doğal renk
|
0.598 in
15.2 mm
|
Klipsli
|
||
1,7574 TL - 2,1879 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Doğal renk
|
0.402 in
10.2 mm
|
Klipsli
|
||
1,7574 TL - 2,1879 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Doğal renk
|
0.402 in
10.2 mm
|
Klipsli
|
||
2,021 TL - 2,516 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Doğal renk
|
0.5 in
12.7 mm
|
Klipsli
|
||
1,7574 TL - 2,1879 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Doğal renk
|
0.5 in
12.7 mm
|
Klipsli
|
||
2,021 TL - 2,516 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Doğal renk
|
0.5 in
12.7 mm
|
Klipsli
|
||
2,021 TL - 2,516 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Doğal renk
|
0.299 in
7.6 mm
|
Klipsli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin