STL-3-250-20-19
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 3,0192 TL |
| 10000 + | 2,4252 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Uyumlu Delik Boyutu | 7.9 mm |
|---|---|
| Uyumlu Delik Boyutu | 0.311 in |
| Asgari Uyumlu Kablo Çapı | 0.201 in |
| Asgari Uyumlu Kablo Çapı | 5.1 mm |
| Azami Uyumlu Kablo Çapı | 7.6 mm |
| Azami Uyumlu Kablo Çapı | 0.299 in |
| Toplam Yükseklik | 59.6 mm |
| Toplam Yükseklik | 2.346 in |
| Ara Parça Uzunluğu | 31.8 mm |
| Ara Parça Uzunluğu | 1.252 in |
| Renk | Doğal renk |
| Montaj Yöntemi | Fir Tree |
| Tam Malzeme | Poliamid 66 |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-0 |
| UL/CSA Tanımı | UL E71558 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin