Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
500 - 4999 | 9,8977 TL |
5000 - 9999 | 9,1165 TL |
10000 + | 8,5956 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ball End Type | Ball |
---|---|
Colour | Natural |
Material | PA |
Mounting Method | Clip On |
Base Width | 12.0 mm |
Base Width | 0.472 in |
Compatible Cable Diameter Range | 3.8 - 6.4 mm |
Compatible Cable Diameter Range | 0.15 - 0.252 in |
Maximum Compatible Cable Diameter | 6.4 mm |
Maximum Compatible Cable Diameter | 0.252 in |
Minimum Compatible Cable Diameter | 3.8 mm |
Minimum Compatible Cable Diameter | 0.15 in |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
UL/CSA Description | UL E71558 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin