Menü Arama

Ayaklı Kablo Klipsleri

Stokta

The Standoff Cable Clip is a versatile and efficient cable management solution designed to securely hold and organize cables in various applications. With its unique design and high-quality materials, this cable clip offers numerous benefits and is widely used in industries such as telecommunications, data centers, and electrical installations.

One of the main characteristics of the Standoff Cable Clip is its durable construction. Made from robust materials like nylon or polypropylene, this clip provides exceptional strength and resistance to wear, ensuring long-lasting performance. The clip features a standoff design, which creates a gap between the cable and the mounting surface. This gap allows for better airflow and heat dissipation, preventing the cables from overheating and reducing the risk of damage or signal interference. Additionally, the Standoff Cable Clip is designed with secure fastening mechanisms, such as adhesive backing or screw mounts, ensuring easy installation and a reliable hold on various surfaces.

  • Material: PA
  • Colour: Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
93 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Spacer Height Asgari Pano Kalınlığı Renk Azami Uyumlu Kablo Çapı Uyumlu Delik Çap Aralığı Satın Al
3,7647 TL - 3,9217 TL 971 Stokta
4.8 mm
1.6 mm
Doğal renk
4.8 mm
4.8 mm
5,6169 TL - 6,4322 TL 2808 Stokta
8.0 mm
0.6 mm
Siyah
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
5,6169 TL - 6,4322 TL 1766694 Stokta
0.6 mm
Doğal renk
9,1263 TL - 9,1263 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.6 mm
Doğal renk
4,8495 TL - 5,5258 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
Doğal renk
4,8495 TL - 5,5258 TL 9500 Stokta
0.8 mm
Doğal renk
6,2057 TL - 7,0666 TL 17964 Stokta
0.6 mm
Doğal renk
4,7479 TL - 5,4104 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.7 mm
1.6 mm
Doğal renk
7.9 mm
4.8 mm
4,5322 TL - 5,1642 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
Doğal renk
4,9855 TL - 5,6805 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
Doğal renk
20,082 TL - 20,082 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
0.6 mm
Siyah
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
5,6169 TL - 6,4322 TL 50983 Stokta
6.0 mm
0.6 mm
Siyah
22.0 mm
6.5 - 7.0 mm
6,0877 TL - 6,0877 TL 18905 Stokta
0.6 mm
Doğal renk
5,4799 TL - 6,2755 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.6 mm
Doğal renk
6,2057 TL - 7,0666 TL 1330 Stokta
0.6 mm
Doğal renk
5,6169 TL - 6,4322 TL 16700 Stokta
0.6 mm
Doğal renk
5,6169 TL - 6,4322 TL 592 Stokta
0.6 mm
Doğal renk
6,2057 TL - 7,0666 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.6 mm
Doğal renk
3,7647 TL - 3,9217 TL 4000 Stokta
9.5 mm
1.6 mm
Doğal renk
4.8 mm
4.8 mm
6,2057 TL - 7,0666 TL 15800 Stokta
0.6 mm
Doğal renk
  • / 5
Bilezik Kelepçesi Klipsli 4.8 mm 4.8 mm PA Natural

SLCS-250-3-19

Fiyat Aralığı
3,9217 TL - 3,7647 TL

Stok Seviyeleri
971 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Montaj Yöntemi
    Clip On
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.8 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Bilezik Kelepçesi Klipsli 8.0 mm 11.0 mm PA Black

SCCA-3-01BK

Fiyat Aralığı
6,4322 TL - 5,6169 TL

Stok Seviyeleri
2808 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Montaj Yöntemi
    Clip On
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.5 - 7.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    8.0 mm
Bilezik Kelepçesi Klipsli 4.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SCCB-1-01

Fiyat Aralığı
6,4322 TL - 5,6169 TL

Stok Seviyeleri
1766694 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.6 - 2.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tip
    1
Bilezik Kelepçesi Klipsli 30.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SCCB-6-01

Fiyat Aralığı
9,1263 TL - 9,1263 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.6 - 2.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tip
    1
Bilezik Kelepçesi Klipsli 4.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SLCS-750-3-01

Fiyat Aralığı
5,5258 TL - 4,8495 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 1.6 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tip
    1
Bilezik Kelepçesi Klipsli 9.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SLCS-750-6-01

Fiyat Aralığı
5,5258 TL - 4,8495 TL

Stok Seviyeleri
9500 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 1.6 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tip
    1
Bilezik Kelepçesi Klipsli 12.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SCCB-5-19

Fiyat Aralığı
7,0666 TL - 6,2057 TL

Stok Seviyeleri
17964 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.6 - 2.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 110 °C
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tip
    1
Bilezik Kelepçesi Klipsli 12.7 mm 7.9 mm PA Natural

SLCS-370-8-19

Fiyat Aralığı
5,4104 TL - 4,7479 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Montaj Yöntemi
    Clip On
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.8 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
Bilezik Kelepçesi Klipsli 12.7 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SLCS-500-8-01

Fiyat Aralığı
5,1642 TL - 4,5322 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 1.6 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tip
    1
Bilezik Kelepçesi Klipsli 4.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SLCS-500-3-19

Fiyat Aralığı
5,6805 TL - 4,9855 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 1.6 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 110 °C
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tip
    1
Bilezik Kelepçesi Klipsli 10.0 mm 11.0 mm PA Black

SCCA-4-01BK

Fiyat Aralığı
20,082 TL - 20,082 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Montaj Yöntemi
    Clip On
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.5 - 7.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    10.0 mm
Bilezik Kelepçesi Klipsli 6.0 mm 22.0 mm PA Black

SCCB-2-01BK

Fiyat Aralığı
6,4322 TL - 5,6169 TL

Stok Seviyeleri
50983 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Montaj Yöntemi
    Clip On
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.5 - 7.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    6.0 mm
Bilezik Kelepçesi Klipsli 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SCCB-4-01

Fiyat Aralığı
6,0877 TL - 6,0877 TL

Stok Seviyeleri
18905 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.6 - 2.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tip
    1
Bilezik Kelepçesi Klipsli 6.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SCCA-2-01

Fiyat Aralığı
6,2755 TL - 5,4799 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yöntemi
    Clip On
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.6 - 2.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
Bilezik Kelepçesi Klipsli 4.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SCCA-1-19

Fiyat Aralığı
7,0666 TL - 6,2057 TL

Stok Seviyeleri
1330 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yöntemi
    Clip On
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.6 - 2.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 110 °C
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
Bilezik Kelepçesi Klipsli 4.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SCCA-1-01

Fiyat Aralığı
6,4322 TL - 5,6169 TL

Stok Seviyeleri
16700 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yöntemi
    Clip On
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.6 - 2.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
Bilezik Kelepçesi Klipsli 8.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SCCA-3-01

Fiyat Aralığı
6,4322 TL - 5,6169 TL

Stok Seviyeleri
592 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yöntemi
    Clip On
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.6 - 2.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
Bilezik Kelepçesi Klipsli 8.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SCCA-3-19

Fiyat Aralığı
7,0666 TL - 6,2057 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yöntemi
    Clip On
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.6 - 2.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 110 °C
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
Bilezik Kelepçesi Klipsli 9.5 mm 4.8 mm PA Natural

SLCS-250-6-19

Fiyat Aralığı
3,9217 TL - 3,7647 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Montaj Yöntemi
    Clip On
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.8 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm
Bilezik Kelepçesi Klipsli 8.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SCCB-3-19

Fiyat Aralığı
7,0666 TL - 6,2057 TL

Stok Seviyeleri
15800 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.6 - 2.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 110 °C
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tip
    1