Menü Arama

Ayaklı Kablo Klipsleri

Stokta

The Standoff Cable Clip is a versatile and efficient cable management solution designed to securely hold and organize cables in various applications. With its unique design and high-quality materials, this cable clip offers numerous benefits and is widely used in industries such as telecommunications, data centers, and electrical installations.

One of the main characteristics of the Standoff Cable Clip is its durable construction. Made from robust materials like nylon or polypropylene, this clip provides exceptional strength and resistance to wear, ensuring long-lasting performance. The clip features a standoff design, which creates a gap between the cable and the mounting surface. This gap allows for better airflow and heat dissipation, preventing the cables from overheating and reducing the risk of damage or signal interference. Additionally, the Standoff Cable Clip is designed with secure fastening mechanisms, such as adhesive backing or screw mounts, ensuring easy installation and a reliable hold on various surfaces.

  • Material: PA
  • Colour: Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
93 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Spacer Height Asgari Pano Kalınlığı Renk Azami Uyumlu Kablo Çapı Uyumlu Delik Çap Aralığı Satın Al
4,1411 TL - 4,3138 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
1.6 mm
Doğal renk
4.8 mm
4.8 mm
3,7647 TL - 3,9217 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
1.6 mm
Doğal renk
4.8 mm
4.8 mm
3,7647 TL - 3,9217 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.7 mm
1.6 mm
Doğal renk
4.8 mm
4.8 mm
4,7479 TL - 5,4104 TL 2546 Stokta
4.8 mm
1.6 mm
Doğal renk
7.9 mm
4.8 mm
4,7479 TL - 5,4104 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5 mm
1.6 mm
Doğal renk
7.9 mm
4.8 mm
5,4842 TL - 6,2486 TL 998 Stokta
25.4 mm
1.6 mm
Doğal renk
11.1 mm
4.8 mm
4,5322 TL - 5,1642 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
Doğal renk
3,3884 TL - 3,5297 TL 35000 Stokta
0.8 mm
Doğal renk
3,3884 TL - 3,5297 TL 2636 Stokta
0.8 mm
Doğal renk
4,3164 TL - 4,9183 TL 60200 Stokta
0.8 mm
Doğal renk
4,9855 TL - 5,6805 TL 17820 Stokta
0.8 mm
Doğal renk
4,3164 TL - 4,9183 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
Doğal renk
3,7273 TL - 3,8827 TL 607 Stokta
0.8 mm
Doğal renk
3,3884 TL - 3,5297 TL 176000 Stokta
0.8 mm
Doğal renk
5,7828 TL - 5,7828 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
Doğal renk
5,5858 TL - 6,365 TL 18438 Stokta
0.8 mm
Doğal renk
4,3164 TL - 4,9183 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
Doğal renk
4,3164 TL - 4,9183 TL 42752 Stokta
0.8 mm
Doğal renk
4,5322 TL - 5,1642 TL 132000 Stokta
0.8 mm
Doğal renk
4,9855 TL - 5,6805 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5 mm
1.6 mm
Doğal renk
11.1 mm
4.8 mm
  • / 5
Bilezik Kelepçesi Klipsli 25.4 mm 4.8 mm PA Natural

SLCS-250-16-19

Fiyat Aralığı
4,3138 TL - 4,1411 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Montaj Yöntemi
    Clip On
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.8 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
Bilezik Kelepçesi Klipsli 6.4 mm 4.8 mm PA Natural

SLCS-250-4-19

Fiyat Aralığı
3,9217 TL - 3,7647 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Montaj Yöntemi
    Clip On
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.8 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
  • Spacer Height
    6.4 mm
Bilezik Kelepçesi Klipsli 12.7 mm 4.8 mm PA Natural

SLCS-250-8-19

Fiyat Aralığı
3,9217 TL - 3,7647 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Montaj Yöntemi
    Clip On
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.8 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
Bilezik Kelepçesi Klipsli 4.8 mm 7.9 mm PA Natural

SLCS-370-3-19

Fiyat Aralığı
5,4104 TL - 4,7479 TL

Stok Seviyeleri
2546 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Montaj Yöntemi
    Clip On
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.8 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Bilezik Kelepçesi Klipsli 9.5 mm 7.9 mm PA Natural

SLCS-370-6-19

Fiyat Aralığı
5,4104 TL - 4,7479 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Montaj Yöntemi
    Clip On
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.8 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm
Bilezik Kelepçesi Klipsli 25.4 mm 11.1 mm PA Natural

SLCS-500-16-19

Fiyat Aralığı
6,2486 TL - 5,4842 TL

Stok Seviyeleri
998 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Montaj Yöntemi
    Clip On
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.8 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
Bilezik Kelepçesi Klipsli 9.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SLCS-500-6-01

Fiyat Aralığı
5,1642 TL - 4,5322 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 1.6 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tip
    1
Bilezik Kelepçesi Klipsli 6.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SLCS-250-4-01

Fiyat Aralığı
3,5297 TL - 3,3884 TL

Stok Seviyeleri
35000 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 1.6 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tip
    1
Bilezik Kelepçesi Klipsli 12.7 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SLCS-250-8-01

Fiyat Aralığı
3,5297 TL - 3,3884 TL

Stok Seviyeleri
2636 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 1.6 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tip
    1
Bilezik Kelepçesi Klipsli 4.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SLCS-370-3-01

Fiyat Aralığı
4,9183 TL - 4,3164 TL

Stok Seviyeleri
60200 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 1.6 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tip
    1
Bilezik Kelepçesi Klipsli 25.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SLCS-500-16-01

Fiyat Aralığı
5,6805 TL - 4,9855 TL

Stok Seviyeleri
17820 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 1.6 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tip
    1
Bilezik Kelepçesi Klipsli 9.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SLCS-370-6-01

Fiyat Aralığı
4,9183 TL - 4,3164 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 1.6 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tip
    1
Bilezik Kelepçesi Klipsli 25.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SLCS-250-16-01

Fiyat Aralığı
3,8827 TL - 3,7273 TL

Stok Seviyeleri
607 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 1.6 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tip
    1
Bilezik Kelepçesi Klipsli 4.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SLCS-250-3-01

Fiyat Aralığı
3,5297 TL - 3,3884 TL

Stok Seviyeleri
176000 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 1.6 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tip
    1
Bilezik Kelepçesi Klipsli 9.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SLCS-250-6-01

Fiyat Aralığı
5,7828 TL - 5,7828 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 1.6 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tip
    1
Bilezik Kelepçesi Klipsli 25.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SLCS-370-16-01

Fiyat Aralığı
6,365 TL - 5,5858 TL

Stok Seviyeleri
18438 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 1.6 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tip
    1
Bilezik Kelepçesi Klipsli 6.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SLCS-370-4-01

Fiyat Aralığı
4,9183 TL - 4,3164 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 1.6 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tip
    1
Bilezik Kelepçesi Klipsli 12.7 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SLCS-370-8-01

Fiyat Aralığı
4,9183 TL - 4,3164 TL

Stok Seviyeleri
42752 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 1.6 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tip
    1
Bilezik Kelepçesi Klipsli 4.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SLCS-500-3-01

Fiyat Aralığı
5,1642 TL - 4,5322 TL

Stok Seviyeleri
132000 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 1.6 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tip
    1
Bilezik Kelepçesi Klipsli 9.5 mm 11.1 mm PA Natural

SLCS-500-6-19

Fiyat Aralığı
5,6805 TL - 4,9855 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Montaj Yöntemi
    Clip On
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.8 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm