Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 + | 2.280,267 TL |
Colour | Black |
---|---|
Full Material | Polyester |
Sold Per | Roll |
Compatible Cable Diameter Range | 45.0 - 70.0 mm |
Compatible Cable Diameter Range | 1.772 - 2.756 in |
Nominal Inside Diameter | 64.0 mm |
Nominal Inside Diameter | 2.52 in |
Overall Length | 15.2 m |
Overall Length | 49.869 ft |
Roll Length | 15.2 m |
Roll Length | 49.869 ft |
Material Flammability Standard | UL224 VW-1 |
Commodity Code | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin