Menü Arama

Anu-Lok Sabit Vidalar - Kapak Başlı

Stokta

Anu-Lok Kapak Başı Sabit Vidalar, güvenli ve titreşime dayanıklı bir bağlantı sunmak amacıyla tasarlanmış olup, kalıcı olarak bağlı kalmaktadır. Basit tork uygulamasını altıgen anahtarlar gibi aletlerle mümkün kılan bir kapak başı tasarımına sahiptir. Anu-Lok 180 (AnuLok), naylon somun gibi çalışan yeniden kullanılabilir bir naylon yama. Montaj sırasında, naylon yama dişler arasındaki boşluğu doldurmak için büzülür.

Uzmanlaşmış tutma mekanizması, titreşim veya mekanik stres nedeniyle montajdan tamamen ayrılmayı önlerken, tekrar tekrar sıkma ve gevşetmeye izin verir. Bu özellik, bakım veya düzenli erişim gerektiren uygulamalarda faydalıdır. Uygulamalar arasında elektronik muhafazalar, makine koruyucuları ve yapısal bileşenler bulunmaktadır.

Lütfen dikkat edin: Bu vidaların çapı azaltılmış bir şaftı vardır ve d1 boyutundaki eşdeğer makine vidası için önerilen torkta sıkılmamalıdır.

  • Vidalardaki tutucu yapı, güvenlik ve düzenleyici standartlara uyumu garanti eden Makine Direktifi 2006/42/EC (ISO 4762 ile eşdeğer) ile uyumludur; özellikle gevşek donanımın risk oluşturabileceği endüstrilerde.
Malzeme: 303 paslanmaz dişli kilit ile Seri Kodu: SRP0154

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
78 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 l2 025 A/F H1 max d3 max d2 a012 Satın Al
300,2148 TL - 429,0876 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
347,8099 TL - 496,819 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
241,2702 TL - 344,5148 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
285,5702 TL - 407,8528 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
142,0528 TL - 202,8281 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
232,4834 TL - 332,0669 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
285,5702 TL - 407,8528 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
274,5867 TL - 392,476 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
230,2867 TL - 329,138 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
267,9966 TL - 382,957 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
676,2157 TL - 965,8132 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M20
25.0
19.0
20.0
30.0
16.0
107,638 TL - 153,7686 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
3.0
2.0
2.5
4.5
1.8
105,4413 TL - 150,8396 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
4.5
2.5
3.0
5.5
2.0
107,638 TL - 153,7686 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
3.0
2.0
2.5
4.5
1.8
129,2388 TL - 184,5223 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
127,0421 TL - 181,5933 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
109,8347 TL - 156,6975 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
4.5
2.5
3.0
5.5
2.0
104,709 TL - 149,3752 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
120,452 TL - 172,0743 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
117,5231 TL - 167,6809 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
  • / 4
Sabit Vida M16 16.0 35.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758530

Fiyat Aralığı
429,0876 TL - 300,2148 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M16
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Sabit Vida M16 16.0 50.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758561

Fiyat Aralığı
496,819 TL - 347,8099 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M16
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Sabit Vida M12 12.0 35.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758462

Fiyat Aralığı
344,5148 TL - 241,2702 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M12
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Sabit Vida M16 16.0 30.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758523

Fiyat Aralığı
407,8528 TL - 285,5702 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M16
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Sabit Vida M6 6.0 50.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758226

Fiyat Aralığı
202,8281 TL - 142,0528 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Sabit Vida M12 12.0 30.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758455

Fiyat Aralığı
332,0669 TL - 232,4834 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M12
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Sabit Vida M12 12.0 60.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758509

Fiyat Aralığı
407,8528 TL - 285,5702 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M12
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Sabit Vida M10 10.0 80.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758431

Fiyat Aralığı
392,476 TL - 274,5867 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Sabit Vida M10 10.0 50.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758417

Fiyat Aralığı
329,138 TL - 230,2867 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Sabit Vida M12 12.0 50.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758493

Fiyat Aralığı
382,957 TL - 267,9966 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M12
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Sabit Vida M20 20.0 100.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758639

Fiyat Aralığı
965,8132 TL - 676,2157 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M20
  • l1 025
    100.0
  • d2 a012
    16.0
  • d3 max
    30.0
  • d4 min
    22.0
Sabit Vida M2.5 2.5 8.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20757885

Fiyat Aralığı
153,7686 TL - 107,638 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Sabit Vida M3 3.0 16.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20757946

Fiyat Aralığı
150,8396 TL - 105,4413 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
Sabit Vida M2.5 2.5 5.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20757878

Fiyat Aralığı
153,7686 TL - 107,638 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    5.0
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Sabit Vida M5 5.0 35.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758127

Fiyat Aralığı
184,5223 TL - 129,2388 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
Sabit Vida M5 5.0 30.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758110

Fiyat Aralığı
181,5933 TL - 127,0421 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
Sabit Vida M3 3.0 20.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20757953

Fiyat Aralığı
156,6975 TL - 109,8347 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
Sabit Vida M4 4.0 10.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20757984

Fiyat Aralığı
149,3752 TL - 104,709 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
Sabit Vida M5 5.0 20.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758097

Fiyat Aralığı
172,0743 TL - 120,452 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
Sabit Vida M4 4.0 25.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758028

Fiyat Aralığı
167,6809 TL - 117,5231 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5