Menü Arama

Sabit Vida M6 6.0 50.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

This Anu-Lok Cap Head Captive Screw has a reusable nylon patch that compresses during installation and takes up space inside the thread form. This results in a more secure fastening. Complies with ISO 4762. Made of stainless steel.
Ürün kodu:

20758226

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 202,8281 TL
100 - 199 182,6917 TL
200 - 499 162,1892 TL
500 + 142,0528 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

202,83 TL

1 x 202,8281 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M6
l1 025 50.0
d2 a012 4.2
d3 max 10.0
d4 min 6.5
H1 max 6.0
l2 025 7.5
A/F 5.0
Sürüş Tipi Altıgen Milli
Kafa Tipi Kapak Başlı
Malzeme 303 paslanmaz dişli kilit ile

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin