Menü Arama

Anu-Lok Sabit Vidalar - Kapak Başlı

Stokta

Anu-Lok Kapak Başı Sabit Vidalar, güvenli ve titreşime dayanıklı bir bağlantı sunmak amacıyla tasarlanmış olup, kalıcı olarak bağlı kalmaktadır. Basit tork uygulamasını altıgen anahtarlar gibi aletlerle mümkün kılan bir kapak başı tasarımına sahiptir. Anu-Lok 180 (AnuLok), naylon somun gibi çalışan yeniden kullanılabilir bir naylon yama. Montaj sırasında, naylon yama dişler arasındaki boşluğu doldurmak için büzülür.

Uzmanlaşmış tutma mekanizması, titreşim veya mekanik stres nedeniyle montajdan tamamen ayrılmayı önlerken, tekrar tekrar sıkma ve gevşetmeye izin verir. Bu özellik, bakım veya düzenli erişim gerektiren uygulamalarda faydalıdır. Uygulamalar arasında elektronik muhafazalar, makine koruyucuları ve yapısal bileşenler bulunmaktadır.

Lütfen dikkat edin: Bu vidaların çapı azaltılmış bir şaftı vardır ve d1 boyutundaki eşdeğer makine vidası için önerilen torkta sıkılmamalıdır.

  • Vidalardaki tutucu yapı, güvenlik ve düzenleyici standartlara uyumu garanti eden Makine Direktifi 2006/42/EC (ISO 4762 ile eşdeğer) ile uyumludur; özellikle gevşek donanımın risk oluşturabileceği endüstrilerde.
Malzeme: 303 paslanmaz dişli kilit ile Seri Kodu: SRP0154

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
78 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 l2 025 A/F H1 max d3 max d2 a012 Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M20
25.0
19.0
20.0
30.0
16.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M20
25.0
19.0
20.0
30.0
16.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M20
25.0
19.0
20.0
30.0
16.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M20
25.0
19.0
20.0
30.0
16.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
3.0
2.0
2.5
4.5
1.8
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
4.5
2.5
3.0
5.5
2.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
3.0
2.0
2.5
4.5
1.8
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
3.0
2.0
2.5
4.5
1.8
  • / 4
Sabit Vida M16 16.0 35.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758530


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M16
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Sabit Vida M16 16.0 50.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758561


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M16
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Sabit Vida M16 16.0 45.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758554


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M16
  • l1 025
    45.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Sabit Vida M16 16.0 60.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758578


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M16
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Sabit Vida M20 20.0 120.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758646


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M20
  • l1 025
    120.0
  • d2 a012
    16.0
  • d3 max
    30.0
  • d4 min
    22.0
Sabit Vida M16 16.0 30.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758523


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M16
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Sabit Vida M16 16.0 100.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758592


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M16
  • l1 025
    100.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Sabit Vida M20 20.0 100.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758639


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M20
  • l1 025
    100.0
  • d2 a012
    16.0
  • d3 max
    30.0
  • d4 min
    22.0
Sabit Vida M16 16.0 80.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758585


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M16
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Sabit Vida M20 20.0 60.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758615


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M20
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    16.0
  • d3 max
    30.0
  • d4 min
    22.0
Sabit Vida M12 12.0 30.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758455


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M12
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Sabit Vida M12 12.0 60.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758509


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M12
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Sabit Vida M20 20.0 80.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758622


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M20
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    16.0
  • d3 max
    30.0
  • d4 min
    22.0
Sabit Vida M12 12.0 80.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758516


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M12
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Sabit Vida M2.5 2.5 10.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20757892


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Sabit Vida M4 4.0 20.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758011


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
Sabit Vida M3 3.0 8.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20757915


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
Sabit Vida M4 4.0 16.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758004


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
Sabit Vida M2.5 2.5 8.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20757885


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Sabit Vida M2.5 2.5 12.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20757908


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8