Menü Arama

Sabit Vida M20 20.0 120.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

This Anu-Lok Cap Head Captive Screw has a reusable nylon patch that compresses during installation and takes up space inside the thread form. This results in a more secure fastening. Complies with ISO 4762. Made of stainless steel.
Ürün kodu:

20758646

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 1.074,9157 TL
100 - 199 967,2776 TL
200 - 499 860,0057 TL
500 + 752,3677 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.074,92 TL

1 x 1.074,9157 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M20
l1 025 120.0
d2 a012 16.0
d3 max 30.0
d4 min 22.0
H1 max 20.0
l2 025 25.0
A/F 19.0
Sürüş Tipi Altıgen Milli
Kafa Tipi Kapak Başlı
Malzeme 303 paslanmaz dişli kilit ile

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin