Anu-Lok Kapak Başı Sabit Vidalar, güvenli ve titreşime dayanıklı bir bağlantı sunmak amacıyla tasarlanmış olup, kalıcı olarak bağlı kalmaktadır. Basit tork uygulamasını altıgen anahtarlar gibi aletlerle mümkün kılan bir kapak başı tasarımına sahiptir. Anu-Lok 180 (AnuLok), naylon somun gibi çalışan yeniden kullanılabilir bir naylon yama. Montaj sırasında, naylon yama dişler arasındaki boşluğu doldurmak için büzülür.
Uzmanlaşmış tutma mekanizması, titreşim veya mekanik stres nedeniyle montajdan tamamen ayrılmayı önlerken, tekrar tekrar sıkma ve gevşetmeye izin verir. Bu özellik, bakım veya düzenli erişim gerektiren uygulamalarda faydalıdır. Uygulamalar arasında elektronik muhafazalar, makine koruyucuları ve yapısal bileşenler bulunmaktadır.
Lütfen dikkat edin: Bu vidaların çapı azaltılmış bir şaftı vardır ve d1 boyutundaki eşdeğer makine vidası için önerilen torkta sıkılmamalıdır.
Malzeme: 303 paslanmaz dişli kilit ile Seri Kodu: SRP0154
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | l2 025 | A/F | H1 max | d3 max | d2 a012 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331,7008 TL - 473,7537 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
20.0
|
14.0
|
16.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 676,2157 TL - 965,8132 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
25.0
|
19.0
|
20.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 523,1793 TL - 747,2421 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
25.0
|
19.0
|
20.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 315,5917 TL - 450,6884 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
20.0
|
14.0
|
16.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 241,2702 TL - 344,5148 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
15.0
|
10.0
|
12.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 285,5702 TL - 407,8528 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
15.0
|
10.0
|
12.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 244,5652 TL - 349,2743 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.5
|
8.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 274,5867 TL - 392,476 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.5
|
8.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 258,4776 TL - 369,0446 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
15.0
|
10.0
|
12.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 300,2148 TL - 429,0876 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
20.0
|
14.0
|
16.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 285,5702 TL - 407,8528 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
20.0
|
14.0
|
16.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 347,8099 TL - 496,819 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
20.0
|
14.0
|
16.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 222,9644 TL - 318,5206 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.5
|
8.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 249,6909 TL - 356,5966 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
15.0
|
10.0
|
12.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 146,4462 TL - 209,052 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
6.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 201,3636 TL - 287,7669 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.5
|
8.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 378,1975 TL - 540,0206 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
20.0
|
14.0
|
16.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 752,3677 TL - 1.074,9157 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
25.0
|
19.0
|
20.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 109,8347 TL - 156,6975 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
6.0
|
3.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 113,1297 TL - 161,8231 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
6.0
|
3.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin