Anu-Lok Cap Head Seal Screws have a cap head design for better torque control and feature a built-in sealing mechanism that is designed for holding a gas-tight seal. Made of stainless steel, which has high corrosion resistance and is somewhat magnetic.
These screws utilize Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.
With a hexagonal socket head, they can be easily tightened or loosened using an hexagonal wrench or key.
Malzeme: 303 paslanmaz dişli kilit ile Seri Kodu: SRP0173
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 max | h1 max | A/F | d1 | l1 | d3 ±0.05 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173,5388 TL - 247,8603 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5
|
3.0
|
2.5
|
M3
|
20.0
|
3.60
|
||
| 169,1454 TL - 241,6363 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5
|
3.0
|
2.5
|
M3
|
10.0
|
3.60
|
||
| 165,8504 TL - 236,8768 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5
|
3.0
|
2.5
|
M3
|
6.0
|
3.60
|
||
| 193,6752 TL - 276,7834 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.5
|
5.0
|
4.0
|
M5
|
10.0
|
5.60
|
||
| 220,7677 TL - 315,5917 TL | 77 Stokta |
10.0
|
6.0
|
5.0
|
M6
|
20.0
|
6.80
|
||
| 168,0471 TL - 239,8057 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5
|
3.0
|
2.5
|
M3
|
10.0
|
3.60
|
||
| 176,4677 TL - 252,2537 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
4.0
|
3.0
|
M4
|
6.0
|
4.50
|
||
| 319,9851 TL - 456,9124 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
10.0
|
8.0
|
M10
|
30.0
|
10.60
|
||
| 219,6694 TL - 313,7611 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.0
|
8.0
|
6.0
|
M8
|
20.0
|
8.50
|
||
| 181,9595 TL - 259,9421 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
4.0
|
3.0
|
M4
|
20.0
|
4.50
|
||
| 180,8611 TL - 258,4776 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
4.0
|
3.0
|
M4
|
16.0
|
4.50
|
||
| 178,6644 TL - 255,1826 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
4.0
|
3.0
|
M4
|
12.0
|
4.50
|
||
| 166,9487 TL - 238,7074 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5
|
3.0
|
2.5
|
M3
|
8.0
|
3.60
|
||
| 350,7388 TL - 500,8462 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
24.0
|
16.0
|
14.0
|
M16
|
25.0
|
17.50
|
||
| 324,3785 TL - 463,1363 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
18.0
|
12.0
|
10.0
|
M12
|
20.0
|
12.85
|
||
| 350,7388 TL - 500,8462 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
24.0
|
16.0
|
14.0
|
M16
|
40.0
|
17.50
|
||
| 319,9851 TL - 456,9124 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
10.0
|
8.0
|
M10
|
20.0
|
10.60
|
||
| 324,3785 TL - 463,1363 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
18.0
|
12.0
|
10.0
|
M12
|
30.0
|
12.85
|
||
| 319,9851 TL - 456,9124 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
10.0
|
8.0
|
M10
|
16.0
|
10.60
|
||
| 199,533 TL - 284,838 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.5
|
5.0
|
4.0
|
M5
|
16.0
|
5.60
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin