Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Anu-Lok Cap Head Seal Screws have a cap head design for better torque control and feature a built-in sealing mechanism that is designed for holding a gas-tight seal. Made of stainless steel, which has high corrosion resistance and is somewhat magnetic.
These screws utilize Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.
With a hexagonal socket head, they can be easily tightened or loosened using an hexagonal wrench or key.
Malzeme: 303 paslanmaz dişli kilit ile Seri Kodu: SRP0173
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 max | h1 max | A/F | d1 | l1 | d3 ±0.05 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350,7388 TL - 500,8462 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
24.0
|
16.0
|
14.0
|
M16
|
50.0
|
17.50
|
||
| 324,3785 TL - 463,1363 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
18.0
|
12.0
|
10.0
|
M12
|
20.0
|
12.85
|
||
| 350,7388 TL - 500,8462 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
24.0
|
16.0
|
14.0
|
M16
|
25.0
|
17.50
|
||
| 212,3471 TL - 303,1438 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.0
|
8.0
|
6.0
|
M8
|
12.0
|
8.50
|
||
| 319,9851 TL - 456,9124 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
10.0
|
8.0
|
M10
|
25.0
|
10.60
|
||
| 215,276 TL - 307,5371 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.0
|
8.0
|
6.0
|
M8
|
16.0
|
8.50
|
||
| 319,9851 TL - 456,9124 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
10.0
|
8.0
|
M10
|
20.0
|
10.60
|
||
| 319,9851 TL - 456,9124 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
10.0
|
8.0
|
M10
|
40.0
|
10.60
|
||
| 230,2867 TL - 329,138 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.0
|
8.0
|
6.0
|
M8
|
30.0
|
8.50
|
||
| 166,9487 TL - 238,7074 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5
|
3.0
|
2.5
|
M3
|
8.0
|
3.60
|
||
| 177,9322 TL - 254,0843 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
4.0
|
3.0
|
M4
|
8.0
|
4.50
|
||
| 199,533 TL - 284,838 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.5
|
5.0
|
4.0
|
M5
|
16.0
|
5.60
|
||
| 195,8719 TL - 279,7124 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.5
|
5.0
|
4.0
|
M5
|
12.0
|
5.60
|
||
| 218,571 TL - 312,2966 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
6.0
|
5.0
|
M6
|
16.0
|
6.80
|
||
| 219,6694 TL - 313,7611 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.0
|
8.0
|
6.0
|
M8
|
20.0
|
8.50
|
||
| 319,9851 TL - 456,9124 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
10.0
|
8.0
|
M10
|
30.0
|
10.60
|
||
| 324,3785 TL - 463,1363 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
18.0
|
12.0
|
10.0
|
M12
|
25.0
|
12.85
|
||
| 277,8818 TL - 396,8694 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
18.0
|
12.0
|
10.0
|
M12
|
40.0
|
12.85
|
||
| 277,8818 TL - 396,8694 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
18.0
|
12.0
|
10.0
|
M12
|
50.0
|
12.85
|
||
| 173,5388 TL - 247,8603 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5
|
3.0
|
2.5
|
M3
|
20.0
|
3.60