Menü Arama

Anu-Lok Başlıklı Conta Vidaları

Stokta

Anu-Lok Cap Head Seal Screws have a cap head design for better torque control and feature a built-in sealing mechanism that is designed for holding a gas-tight seal. Made of stainless steel, which has high corrosion resistance and is somewhat magnetic.

These screws utilize Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.

With a hexagonal socket head, they can be easily tightened or loosened using an hexagonal wrench or key.

  • It is reusable.
  • Can tolerate temperatures ranging from -100C up to +260C.
  • They are ideal for various applications including electronics, equipment and for automotive use.
  • Please note: Clearance holes recommended for maximum sealing.
Malzeme: 303 paslanmaz dişli kilit ile Seri Kodu: SRP0173

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
40 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 max h1 max A/F d1 l1 d3 ±0.05 Satın Al
277,8818 TL - 396,8694 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0
12.0
10.0
M12
50.0
12.85
202,4619 TL - 289,2314 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.5
5.0
4.0
M5
20.0
5.60
217,4727 TL - 310,4661 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0
6.0
5.0
M6
12.0
6.80
225,1611 TL - 321,4495 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.0
8.0
6.0
M8
25.0
8.50
220,7677 TL - 315,5917 TL 77 Stokta
10.0
6.0
5.0
M6
20.0
6.80
212,3471 TL - 303,1438 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.0
8.0
6.0
M8
12.0
8.50
181,9595 TL - 259,9421 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0
4.0
3.0
M4
20.0
4.50
222,9644 TL - 318,5206 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0
6.0
5.0
M6
25.0
6.80
324,3785 TL - 463,1363 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0
12.0
10.0
M12
30.0
12.85
319,9851 TL - 456,9124 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0
10.0
8.0
M10
16.0
10.60
319,9851 TL - 456,9124 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0
10.0
8.0
M10
25.0
10.60
230,2867 TL - 329,138 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.0
8.0
6.0
M8
30.0
8.50
229,5545 TL - 327,6735 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0
6.0
5.0
M6
30.0
6.80
350,7388 TL - 500,8462 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.0
16.0
14.0
M16
40.0
17.50
350,7388 TL - 500,8462 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.0
16.0
14.0
M16
30.0
17.50
319,9851 TL - 456,9124 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0
10.0
8.0
M10
40.0
10.60
350,7388 TL - 500,8462 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.0
16.0
14.0
M16
25.0
17.50
350,7388 TL - 500,8462 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.0
16.0
14.0
M16
50.0
17.50
319,9851 TL - 456,9124 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0
10.0
8.0
M10
20.0
10.60
324,3785 TL - 463,1363 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0
12.0
10.0
M12
20.0
12.85
  • / 2
Sızdırmazlık Vidası M12 50.0 12.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20759735

Fiyat Aralığı
396,8694 TL - 277,8818 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • A/F
    10.0
Sızdırmazlık Vidası M5 20.0 5.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20759537

Fiyat Aralığı
289,2314 TL - 202,4619 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • A/F
    4.0
Sızdırmazlık Vidası M6 12.0 6.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20759544

Fiyat Aralığı
310,4661 TL - 217,4727 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • A/F
    5.0
Sızdırmazlık Vidası M8 25.0 8.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20759629

Fiyat Aralığı
321,4495 TL - 225,1611 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • A/F
    6.0
Sızdırmazlık Vidası M6 20.0 6.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20759568

Fiyat Aralığı
315,5917 TL - 220,7677 TL

Stok Seviyeleri
77 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • A/F
    5.0
Sızdırmazlık Vidası M8 12.0 8.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20759599

Fiyat Aralığı
303,1438 TL - 212,3471 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • A/F
    6.0
Sızdırmazlık Vidası M4 20.0 4.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20759483

Fiyat Aralığı
259,9421 TL - 181,9595 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Sızdırmazlık Vidası M6 25.0 6.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20759575

Fiyat Aralığı
318,5206 TL - 222,9644 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • A/F
    5.0
Sızdırmazlık Vidası M12 30.0 12.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20759711

Fiyat Aralığı
463,1363 TL - 324,3785 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • A/F
    10.0
Sızdırmazlık Vidası M10 16.0 10.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20759643

Fiyat Aralığı
456,9124 TL - 319,9851 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • A/F
    8.0
Sızdırmazlık Vidası M10 25.0 10.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20759667

Fiyat Aralığı
456,9124 TL - 319,9851 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • A/F
    8.0
Sızdırmazlık Vidası M8 30.0 8.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20759636

Fiyat Aralığı
329,138 TL - 230,2867 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • A/F
    6.0
Sızdırmazlık Vidası M6 30.0 6.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20759582

Fiyat Aralığı
327,6735 TL - 229,5545 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • A/F
    5.0
Sızdırmazlık Vidası M16 40.0 16.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20759766

Fiyat Aralığı
500,8462 TL - 350,7388 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M16
  • l1
    40.0
  • h1 max
    16.0
  • d2 max
    24.0
  • A/F
    14.0
Sızdırmazlık Vidası M16 30.0 16.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20759759

Fiyat Aralığı
500,8462 TL - 350,7388 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M16
  • l1
    30.0
  • h1 max
    16.0
  • d2 max
    24.0
  • A/F
    14.0
Sızdırmazlık Vidası M10 40.0 10.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20759681

Fiyat Aralığı
456,9124 TL - 319,9851 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • A/F
    8.0
Sızdırmazlık Vidası M16 25.0 16.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20759742

Fiyat Aralığı
500,8462 TL - 350,7388 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M16
  • l1
    25.0
  • h1 max
    16.0
  • d2 max
    24.0
  • A/F
    14.0
Sızdırmazlık Vidası M16 50.0 16.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20759773

Fiyat Aralığı
500,8462 TL - 350,7388 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M16
  • l1
    50.0
  • h1 max
    16.0
  • d2 max
    24.0
  • A/F
    14.0
Sızdırmazlık Vidası M10 20.0 10.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20759650

Fiyat Aralığı
456,9124 TL - 319,9851 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1
    20.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • A/F
    8.0
Sızdırmazlık Vidası M12 20.0 12.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20759698

Fiyat Aralığı
463,1363 TL - 324,3785 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • A/F
    10.0