Menü Arama

Anahtarlar - Basma Düğme/Gömme/Plastik

Stokta

Complete device includes operator, clip and contact block. Comes packaged, unassembled. Switches are rated at 4amp @ 230VAC with finger safe screw terminals. Switches meet NEMA 4, 4x, 12, 13 and IP65 when installed correctly and are oil and watertight. UL/CSA/CE approved. Momentary action "NO" (springs back) or maintained "NC" (stays down).

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
81 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Devre Düzeni Tipi Renk Satın Al
20 Stokta
AC/ DC
Beyaz
10 Stokta
AC/ DC
Yeşil
10 Stokta
AC/ DC
Sarı
20 Stokta
AC/ DC
Mavi
10 Stokta
AC/ DC
Kırmızı
20 Stokta
AC/ DC
Beyaz
10 Stokta
1NC
Kırmızı
20 Stokta
AC/ DC
Kırmızı
10 Stokta
AC/ DC
Beyaz
10 Stokta
AC/ DC
Yeşil
20 Stokta
1NO
Siyah
119 Stokta
1NO
Siyah
10 Stokta
1NC
Kırmızı
90 Stokta
1NC
Kırmızı
20 Stokta
AC/ DC
Beyaz
10 Stokta
1NO
Siyah
10 Stokta
2NO
Siyah
120 Stokta
1NO
Beyaz
100 Stokta
1NC
Kırmızı
20 Stokta
1NO + 1NC
Siyah
  • / 5
İşaret Lambası AC/ DC 5 - 15 mA White IP 65

1339825


Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    22.0 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Devre Düzeni Tipi
    AC/ DC
  • En
    30.0 mm
  • Yükseklik
    48.0 mm
İşaret Lambası AC/ DC 5 - 15 mA Green IP 65

1339829


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    22.0 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Devre Düzeni Tipi
    AC/ DC
  • En
    30.0 mm
  • Yükseklik
    48.0 mm
İşaret Lambası AC/ DC 5 - 15 mA Yellow IP 65

1339833


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    22.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Devre Düzeni Tipi
    AC/ DC
  • En
    30.0 mm
  • Yükseklik
    48.0 mm
İşaret Lambası AC/ DC 5 - 15 mA Blue IP 65

1339837


Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    22.0 mm
  • Renk
    Mavi
  • Devre Düzeni Tipi
    AC/ DC
  • En
    30.0 mm
  • Yükseklik
    48.0 mm
İşaret Lambası AC/ DC 5 - 15 mA Red IP 50

1339841


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    22.0 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Devre Düzeni Tipi
    AC/ DC
  • En
    30.0 mm
  • Yükseklik
    42.0 mm
İşaret Lambası AC/ DC 5 - 15 mA White IP 65

1339835


Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    22.0 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Devre Düzeni Tipi
    AC/ DC
  • En
    30.0 mm
  • Yükseklik
    48.0 mm
Emergency Stop 1NC 4 A Red PA

1339746


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    22.0 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Devre Düzeni Tipi
    1NC
  • En
    30.0 mm
  • Yükseklik
    48.0 mm
İşaret Lambası AC/ DC 5 - 15 mA Red IP 65

1339836


Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    22.0 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Devre Düzeni Tipi
    AC/ DC
  • En
    30.0 mm
  • Yükseklik
    48.0 mm
İşaret Lambası AC/ DC 5 - 15 mA White IP 50

1339840


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    22.0 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Devre Düzeni Tipi
    AC/ DC
  • En
    30.0 mm
  • Yükseklik
    42.0 mm
İşaret Lambası AC/ DC 5 - 15 mA Green IP 50

1339844


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    22.0 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Devre Düzeni Tipi
    AC/ DC
  • En
    30.0 mm
  • Yükseklik
    42.0 mm
El Anahtarı 1NO 4 A Black IP 50

1339801


Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    22.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Devre Düzeni Tipi
    1NO
  • En
    30.0 mm
  • Yükseklik
    42.0 mm
El Anahtarı 1NO 4 A Black IP 50

1339805


Stok Seviyeleri
119 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    22.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Devre Düzeni Tipi
    1NO
  • En
    30.0 mm
  • Yükseklik
    42.0 mm
Emergency Stop 1NC 4 A Red PA

1339743


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    22.0 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Devre Düzeni Tipi
    1NC
  • En
    30.0 mm
  • Yükseklik
    48.0 mm
Emergency Stop 1NC 4 A Red PA

1339748


Stok Seviyeleri
90 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    22.0 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Devre Düzeni Tipi
    1NC
  • En
    30.0 mm
  • Yükseklik
    48.0 mm
İşaret Lambası AC/ DC 5 - 15 mA White IP 65

1339820


Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    22.0 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Devre Düzeni Tipi
    AC/ DC
  • En
    30.0 mm
  • Yükseklik
    48.0 mm
El Anahtarı 1NO 4 A Black IP 65

1339755


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    22.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Devre Düzeni Tipi
    1NO
  • En
    30.0 mm
  • Yükseklik
    48.0 mm
El Anahtarı 2NO 4 A Black IP 65

1339759


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    22.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Devre Düzeni Tipi
    2NO
  • En
    30.0 mm
  • Yükseklik
    48.0 mm
El Anahtarı 1NO 4 A White IP 65

1339783


Stok Seviyeleri
120 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    22.0 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Devre Düzeni Tipi
    1NO
  • En
    30.0 mm
  • Yükseklik
    42.0 mm
El Anahtarı 1NC 4 A Red IP 65

1339787


Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    22.0 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Devre Düzeni Tipi
    1NC
  • En
    30.0 mm
  • Yükseklik
    42.0 mm
El Anahtarı 1NO + 1NC 4 A Black IP 50

1339802


Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    22.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Devre Düzeni Tipi
    1NO + 1NC
  • En
    30.0 mm
  • Yükseklik
    42.0 mm