Menü Arama

Anahtarlar - Basma Düğme/Gömme/Plastik

Stokta

Complete device includes operator, clip and contact block. Comes packaged, unassembled. Switches are rated at 4amp @ 230VAC with finger safe screw terminals. Switches meet NEMA 4, 4x, 12, 13 and IP65 when installed correctly and are oil and watertight. UL/CSA/CE approved. Momentary action "NO" (springs back) or maintained "NC" (stays down).

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
81 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Devre Düzeni Tipi Renk Satın Al
861,0065 TL - 2.109,4659 TL 10 Stokta
AC/ DC
Sarı
  • / 5
İşaret Lambası AC/ DC 5 - 15 mA Yellow IP 65

1339838

Fiyat Aralığı
2.109,4659 TL - 861,0065 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    22.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Devre Düzeni Tipi
    AC/ DC
  • En
    30.0 mm
  • Yükseklik
    48.0 mm