Sızdırmazlık Vidaları, altıgen tahrikli alyan başa sahiptir. Altıgen tahrikli olması sebebiyle hassas kurumlar ile daha az yüzey alanı olduğu durumlarda idealdir. Korozyona dayanıklı ve biraz manyetik olan Paslanmaz Çelikten mamuldür.
Sızdırmazlık vidaları O-Halka ile tasarlanmış bir bağlantı elemanı olup çeşitli uygulamalarda gaz ve sıvı gibi kirleticilere karşı çift yönlü güvenli koruma sağlayarak hassas ekipmanlarda hasar riskini en az indirir. Su, toz ve diğer kirleticilerin girmesini önleyerek emniyetli ve güvenilir bir bağlantı sağlar.
Sızdırmazlık vidaları, dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv ve elektrik sektörlerinde kullanılır. Lütfen dikkat: Sızdırmazlık vidalarımız, sızdırmazlık özelliği gereken uygulamalarda kullanım için tasarlanmıştır. Sızdırmazlık özelliği gerektirmeyen standart bağlantı elemanlarıyla veya sızdırmazlık vidalarının sunduğu sızdırmazlık özelliğini sunmayan ve halkaya zarar verebilecek O-Halka ile karıştırılabilir.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0174
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 max | h1 max | Malzeme | A/F | d1 | l1 | d3 ±0.05 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88,5476 TL - 136,2271 TL | 1029 Stokta |
10.5
|
3.3
|
303 Stainless Steel
|
4.0
|
M6
|
12.0
|
6.8
|
||
| 70,9909 TL - 109,2164 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.6
|
2.2
|
303 Stainless Steel
|
2.5
|
M4
|
16.0
|
4.5
|
||
| 69,4642 TL - 106,8675 TL | 643 Stokta |
7.6
|
2.2
|
303 Stainless Steel
|
2.5
|
M4
|
10.0
|
4.5
|
||
| 66,4106 TL - 102,1702 TL | 3137 Stokta |
5.7
|
1.7
|
303 Stainless Steel
|
2.0
|
M3
|
20.0
|
3.6
|
||
| 74,044 TL - 113,9137 TL | 57 Stokta |
9.5
|
2.8
|
303 Stainless Steel
|
3.0
|
M5
|
8.0
|
5.6
|
||
| 64,1206 TL - 98,6474 TL | 171 Stokta |
5.7
|
1.7
|
303 Stainless Steel
|
2.0
|
M3
|
12.0
|
3.6
|
||
| 100,7609 TL - 155,0172 TL | 218 Stokta |
10.5
|
3.3
|
316 Stainless Steel
|
4.0
|
M6
|
12.0
|
6.8
|
||
| 90,8376 TL - 139,7504 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
9.5
|
2.8
|
316 Stainless Steel
|
3.0
|
M5
|
10.0
|
5.6
|
||
| 139,6915 TL - 214,9099 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
17.5
|
5.5
|
316 Stainless Steel
|
6.0
|
M10
|
25.0
|
10.6
|
||
| 89,3108 TL - 137,4015 TL | 294 Stokta |
9.5
|
2.8
|
316 Stainless Steel
|
3.0
|
M5
|
8.0
|
5.6
|
||
| 139,6915 TL - 214,9099 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
21.0
|
6.6
|
316 Stainless Steel
|
8.0
|
M12
|
40.0
|
12.9
|
||
| 82,441 TL - 126,8321 TL | 462 Stokta |
7.6
|
2.2
|
316 Stainless Steel
|
2.5
|
M4
|
10.0
|
4.5
|
||
| 94,6542 TL - 145,6218 TL | 56 Stokta |
9.5
|
2.8
|
316 Stainless Steel
|
3.0
|
M5
|
16.0
|
5.6
|
||
| 125,9514 TL - 193,7714 TL | 126 Stokta |
14.0
|
4.4
|
316 Stainless Steel
|
5.0
|
M8
|
30.0
|
8.5
|
||
| 29 Stokta |
9.5
|
2.8
|
316 Stainless Steel
|
3.0
|
M5
|
12.0
|
5.6
|
|||
| 115,2645 TL - 177,3298 TL | 478 Stokta |
14.0
|
4.4
|
316 Stainless Steel
|
5.0
|
M8
|
16.0
|
8.5
|
||
| 139,6915 TL - 214,9099 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
21.0
|
6.6
|
316 Stainless Steel
|
8.0
|
M12
|
30.0
|
12.9
|
||
| 139,6915 TL - 214,9099 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
21.0
|
6.6
|
316 Stainless Steel
|
8.0
|
M12
|
20.0
|
12.9
|
||
| 139,6915 TL - 214,9099 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
17.5
|
5.5
|
316 Stainless Steel
|
6.0
|
M10
|
20.0
|
10.6
|
||
| 80,9143 TL - 124,4832 TL | 749 Stokta |
7.6
|
2.2
|
316 Stainless Steel
|
2.5
|
M4
|
6.0
|
4.5
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin