Alüminyum Şaftlar, çok yönlüdür ve manyetik değildir. Sağlam ve dayanıklı bir bileşen gerektiren çeşitli sektörlerde hafif bir alternatiftir. Yüksek dayanıklılık-ağırlık oranı, korozyon direnci ve termal iletkenlik sunar. Korozyona dirençli olduğundan şaftların ömrünü uzatır ve düzenli bakım veya değişim gereğini ortadan kaldırır.
Zorlu koşullarda deformasyon veya arıza olmadan muazzam yüklere veya işlemlere dayanabilir. Bilyeli burçlu doğrusal rulmanlarla değil, kendinden yağlayıcı seramik burçlarla kullanım içindir.
-130C ile +200C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır. Bu özellikleri sayesinde petrol ve gaz ekipmanları, tıbbi cihazlar, inşaat sektörü ve otomobil endüstrisi uygulamalarında sık sık kullanılır.
Malzeme: Alüminyum Seri Kodu: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 tol. h6 | l1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
50.0
|
750.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
50.0
|
1000.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
50.0
|
1250.0
|
|||
| 16.809,6104 TL - 18.625,7669 TL | 1 Stokta |
40.0
|
1700.0
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
50.0
|
1400.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
50.0
|
100.0
|
|||
| 19.206,6747 TL - 21.281,8139 TL | 1 Stokta |
40.0
|
1950.0
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
50.0
|
1100.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
50.0
|
2000.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
50.0
|
1700.0
|
|||
| 4.501,7078 TL - 4.988,2017 TL | 4 Stokta |
40.0
|
450.0
|
||
| 17.768,5017 TL - 19.687,9234 TL | 1 Stokta |
40.0
|
1800.0
|
||
| 18.727,393 TL - 20.750,4078 TL | 1 Stokta |
40.0
|
1900.0
|
||
| 3.986,0373 TL - 4.416,473 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
1500.0
|
||
| 5.010,8217 TL - 5.552,3904 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20.0
|
1550.0
|
||
| 4.723,9739 TL - 5.234,3991 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20.0
|
1450.0
|
||
| 3.306,4539 TL - 3.663,7843 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
1200.0
|
||
| 4.099,4652 TL - 4.542,3582 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
1550.0
|
||
| 873,0008 TL - 967,0869 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
25.0
|
200.0
|
||
| 4.779,0487 TL - 5.295,3747 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
1850.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin