Alüminyum Şaftlar, çok yönlüdür ve manyetik değildir. Sağlam ve dayanıklı bir bileşen gerektiren çeşitli sektörlerde hafif bir alternatiftir. Yüksek dayanıklılık-ağırlık oranı, korozyon direnci ve termal iletkenlik sunar. Korozyona dirençli olduğundan şaftların ömrünü uzatır ve düzenli bakım veya değişim gereğini ortadan kaldırır.
Zorlu koşullarda deformasyon veya arıza olmadan muazzam yüklere veya işlemlere dayanabilir. Bilyeli burçlu doğrusal rulmanlarla değil, kendinden yağlayıcı seramik burçlarla kullanım içindir.
-130C ile +200C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır. Bu özellikleri sayesinde petrol ve gaz ekipmanları, tıbbi cihazlar, inşaat sektörü ve otomobil endüstrisi uygulamalarında sık sık kullanılır.
Malzeme: Alüminyum Seri Kodu: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 tol. h6 | l1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.297,9973 TL - 5.870,3817 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20.0
|
1650.0
|
||
| 620,2469 TL - 687,1234 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
200.0
|
||
| 2.037,7669 TL - 2.257,7382 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
800.0
|
||
| 3.079,926 TL - 3.412,6695 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
1100.0
|
||
| 617,2965 TL - 683,8452 TL | 6 Stokta |
20.0
|
150.0
|
||
| 2.081,3678 TL - 2.306,2565 TL | 1 Stokta |
20.0
|
650.0
|
||
| 2.664,8982 TL - 2.952,7295 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20.0
|
850.0
|
||
| 3.300,8808 TL - 3.657,5556 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
1550.0
|
||
| 1.407,0295 TL - 1.559,1408 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
500.0
|
||
| 3.575,5991 TL - 3.962,106 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20.0
|
1050.0
|
||
| 3.719,5147 TL - 4.121,4295 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20.0
|
1100.0
|
||
| 3.306,4539 TL - 3.663,7843 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
1200.0
|
||
| 1.219,1852 TL - 1.350,9713 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
400.0
|
||
| 1.143,4573 TL - 1.267,0478 TL | 3 Stokta |
20.0
|
300.0
|
||
| 748,7547 TL - 829,7278 TL | 5 Stokta |
20.0
|
200.0
|
||
| 3.872,9373 TL - 4.291,2434 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
1450.0
|
||
| 4.325,993 TL - 4.793,1452 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
1650.0
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
50.0
|
1700.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
50.0
|
2000.0
|
|||
| 453,7113 TL - 502,8852 TL | 11 Stokta |
20.0
|
100.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin