Alüminyum Şaftlar, çok yönlüdür ve manyetik değildir. Sağlam ve dayanıklı bir bileşen gerektiren çeşitli sektörlerde hafif bir alternatiftir. Yüksek dayanıklılık-ağırlık oranı, korozyon direnci ve termal iletkenlik sunar. Korozyona dirençli olduğundan şaftların ömrünü uzatır ve düzenli bakım veya değişim gereğini ortadan kaldırır.
Zorlu koşullarda deformasyon veya arıza olmadan muazzam yüklere veya işlemlere dayanabilir. Bilyeli burçlu doğrusal rulmanlarla değil, kendinden yağlayıcı seramik burçlarla kullanım içindir.
-130C ile +200C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır. Bu özellikleri sayesinde petrol ve gaz ekipmanları, tıbbi cihazlar, inşaat sektörü ve otomobil endüstrisi uygulamalarında sık sık kullanılır.
Malzeme: Alüminyum Seri Kodu: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 tol. h6 | l1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.159,5243 TL - 6.825,0113 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20.0
|
1950.0
|
||
| 1.497,8373 TL - 1.659,4556 TL | 1 Stokta |
20.0
|
450.0
|
||
| 2.511,8034 TL - 2.783,2434 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20.0
|
800.0
|
||
| 5.010,8217 TL - 5.552,3904 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20.0
|
1550.0
|
||
| 682,8617 TL - 756,6226 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
25.0
|
150.0
|
||
| 3.456,2704 TL - 3.829,6643 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
25.0
|
850.0
|
||
| 5.314,3887 TL - 5.888,4121 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
25.0
|
1250.0
|
||
| 492,3947 TL - 545,5026 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
25.0
|
100.0
|
||
| 1.916,7991 TL - 2.123,9852 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
25.0
|
450.0
|
||
| 1.137,8843 TL - 1.260,8191 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
25.0
|
250.0
|
||
| 5.585,173 TL - 6.188,373 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20.0
|
1750.0
|
||
| 4.149,9504 TL - 4.598,0887 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20.0
|
1250.0
|
||
| 3.095,6617 TL - 3.430,0443 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20.0
|
1000.0
|
||
| 4.436,7982 TL - 4.916,08 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20.0
|
1350.0
|
||
| 3.862,7747 TL - 4.280,0973 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20.0
|
1150.0
|
||
| 5.005,5765 TL - 5.546,4895 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
1950.0
|
||
| 3.419,5539 TL - 3.789,0139 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
1250.0
|
||
| 3.646,0817 TL - 4.039,8008 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
1350.0
|
||
| 2.224,6278 TL - 2.465,2521 TL | 1 Stokta |
20.0
|
700.0
|
||
| 2.807,8304 TL - 3.111,3973 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20.0
|
900.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin