Alüminyum Şaftlar, çok yönlüdür ve manyetik değildir. Sağlam ve dayanıklı bir bileşen gerektiren çeşitli sektörlerde hafif bir alternatiftir. Yüksek dayanıklılık-ağırlık oranı, korozyon direnci ve termal iletkenlik sunar. Korozyona dirençli olduğundan şaftların ömrünü uzatır ve düzenli bakım veya değişim gereğini ortadan kaldırır.
Zorlu koşullarda deformasyon veya arıza olmadan muazzam yüklere veya işlemlere dayanabilir. Bilyeli burçlu doğrusal rulmanlarla değil, kendinden yağlayıcı seramik burçlarla kullanım içindir.
-130C ile +200C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır. Bu özellikleri sayesinde petrol ve gaz ekipmanları, tıbbi cihazlar, inşaat sektörü ve otomobil endüstrisi uygulamalarında sık sık kullanılır.
Malzeme: Alüminyum Seri Kodu: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 tol. h6 | l1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 647,4565 TL - 717,6113 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
350.0
|
||
| 891,0313 TL - 987,4121 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
550.0
|
||
| 376,3443 TL - 417,3226 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
200.0
|
||
| 761,54 TL - 843,8243 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
450.0
|
||
| 1.408,3408 TL - 1.560,4521 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
1000.0
|
||
| 273,7347 TL - 303,2391 TL | 5 Stokta |
8.0
|
100.0
|
||
| 950,6956 TL - 1.053,633 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
600.0
|
||
| 1.165,0939 TL - 1.290,6513 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
800.0
|
||
| 731,0521 TL - 810,0582 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
400.0
|
||
| 1.070,0243 TL - 1.185,7469 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
700.0
|
||
| 523,5382 TL - 580,2521 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
250.0
|
||
| 821,5321 TL - 910,373 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
500.0
|
||
| 585,8252 TL - 649,0956 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
300.0
|
||
| 314,0573 TL - 347,8234 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
150.0
|
||
| 1.233,2817 TL - 1.366,7069 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
850.0
|
||
| 2.067,5991 TL - 2.291,1765 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
1150.0
|
||
| 1.106,0852 TL - 1.225,7417 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
750.0
|
||
| 3.462,8269 TL - 3.836,8765 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
1950.0
|
||
| 676,633 TL - 750,066 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
250.0
|
||
| 3.531,9982 TL - 3.913,5878 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
2000.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin