These Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. The hexagonal standoffs are suitable for a wide range of applications and are ideal for use when high mechanical strength is required and provide sturdy, insulated spacing for high power electronic applications. They are made of nylon with brass inserts and are rated UL94 V-2.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Harici Diş Boyutu | Yassılar Arası Mesafe | Diş Uzunluğu | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28,3729 TL - 28,3729 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
41,6137 TL - 41,6137 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
39,5333 TL - 39,5333 TL | 19380 Stokta |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
43,6165 TL - 43,6165 TL | 1674 Stokta |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
28,3729 TL - 28,3729 TL | 6900 Stokta |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
37,9001 TL - 37,9001 TL | 12427 Stokta |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
41,2318 TL - 41,2318 TL | 280 Stokta |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
50,8488 TL - 50,8488 TL | 4131 Stokta |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
26,1282 TL - 26,1282 TL | 61 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
37,5356 TL - 37,5356 TL | 3240 Stokta |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
59,6389 TL - 59,6389 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
43,7277 TL - 43,7277 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
49,5779 TL - 49,5779 TL | 11400 Stokta |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
45,3966 TL - 45,3966 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
28,3729 TL - 28,3729 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
68,0951 TL - 68,0951 TL | 72 Stokta |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
30,7014 TL - 30,7014 TL | 5200 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
31,6476 TL - 31,6476 TL | 164350 Stokta |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
31,6476 TL - 31,6476 TL | 200 Stokta |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
37,2201 TL - 37,2201 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin