Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. The hexagonal standoffs are suitable for a wide range of applications and are ideal for use when high mechanical strength is required and provide sturdy, insulated spacing for high power electronic applications. They are made of nylon with brass inserts and are rated UL94 V-2.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Harici Diş Boyutu | Yassılar Arası Mesafe | Diş Uzunluğu | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41,3422 TL - 41,3422 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
49,0685 TL - 49,0685 TL | 500 Stokta |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
45,3966 TL - 45,3966 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
43,7277 TL - 43,7277 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
37,5356 TL - 37,5356 TL | 3240 Stokta |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
41,7219 TL - 41,7219 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
62,198 TL - 62,198 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
53,853 TL - 53,853 TL | 3960 Stokta |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
44,3698 TL - 44,3698 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
43,9492 TL - 43,9492 TL | 104944 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
3,8499 TL - 4,282 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
37,5356 TL - 37,5356 TL | 286940 Stokta |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
43,3143 TL - 43,3143 TL | 1216 Stokta |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
43,3185 TL - 43,3185 TL | 100 Stokta |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
47,5608 TL - 47,5608 TL | 900 Stokta |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
61,6274 TL - 61,6274 TL | 11400 Stokta |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
26,3702 TL - 26,3702 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
79,2218 TL - 79,2218 TL | 493 Stokta |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
25,7025 TL - 25,7025 TL | 2400 Stokta |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
26,3702 TL - 26,3702 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin