Menü Arama

Altıgen Kapaklar

Stokta

Hexagonal caps are intended to cover hex-shaped fittings, bolts and nuts. Available in all conventional hydraulic coupling sizes. Due to the their adaptability, these caps can also be used to protect spherical components.

Altıgen Kapaklar, kolayca takılıp çıkarılan sert bir tasarıma sahiptir. Tüm standart hidrolik kaplin boyutlarında mevcuttur.

  • Yuvarlak bileşenleri korumaya da uygundur.
  • Esnek ve uygun maliyetli.
Malzeme: LDPE Renk: Natural Seri Kodu: SR1127

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
15 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu d1 h H Diş Standardı Satın Al
5,8037 TL - 5,8037 TL 328100 Stokta
M22; 1/2 in BSP; 7/8 in UNF
26.6 mm
28.0 mm
42.0 mm
BSP
7,5176 TL - 7,5176 TL 81000 Stokta
M30
35.5 mm
30.0 mm
44.0 mm
Metrik
3,3224 TL - 3,3224 TL 1334389 Stokta
15.7 mm
20.0 mm
32.0 mm
4,9837 TL - 4,9837 TL 288486 Stokta
23.6 mm
28.0 mm
42.0 mm
10,4721 TL - 10,4721 TL 7200 Stokta
37.5 mm
31.0 mm
45.0 mm
4,1531 TL - 4,1531 TL 128000 Stokta
M16; 1/4 in BSP; 9/16 in UNF
18.7 mm
25.0 mm
39.0 mm
BSP
3,8797 TL - 3,8797 TL 55728 Stokta
M14; 1/2 in UNF
16.7 mm
20.0 mm
32.0 mm
Metrik
5,5514 TL - 5,5514 TL 165858 Stokta
24.6 mm
28.0 mm
42.0 mm
8,0644 TL - 8,0644 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M24; 5/8 in BSP
29.6 mm
30.0 mm
44.0 mm
BSP
10,7245 TL - 10,7245 TL 184986 Stokta
M36; 1 in BSP; 1 5/16 in UNF
40.5 mm
31.0 mm
45.0 mm
UNF
8,7372 TL - 8,7372 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M26; 3/4 in BSP; 1 1/16 in UNF
31.6 mm
30.0 mm
44.0 mm
BSP
4,6997 TL - 4,6997 TL 2898 Stokta
M18; 3/8 in BSP; 3/4 in UNF
21.6 mm
25.0 mm
39.0 mm
BSP
6,4136 TL - 6,4136 TL 156582 Stokta
28.6 mm
30.0 mm
44.0 mm
3,0491 TL - 7,4703 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12, 1/8 in BSP, 7/16 in UNF
13.7 mm
18.0 mm
30.0 mm
2,7652 TL - 2,7652 TL 405270 Stokta
M10
10.7 mm
16.0 mm
28.0 mm
Metrik
Altıgen Kapak 26.6 mm 28.0 mm (H) Doğal renk LDPE

490640

Fiyat Aralığı
5,8037 TL - 5,8037 TL

Stok Seviyeleri
328100 Stokta
Özellikler
  • d1
    26.6 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Diş Boyutu
    M22; 1/2 in BSP; 7/8 in UNF
  • Diş Standardı
    UNF
Altıgen Kapak 35.5 mm 30.0 mm (H) Doğal renk LDPE

490644

Fiyat Aralığı
7,5176 TL - 7,5176 TL

Stok Seviyeleri
81000 Stokta
Özellikler
  • d1
    35.5 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Diş Boyutu
    M30
  • Diş Standardı
    Metrik
Altıgen Kapak 15.7 mm 20.0 mm (H) Doğal renk LDPE

490634

Fiyat Aralığı
3,3224 TL - 3,3224 TL

Stok Seviyeleri
1334389 Stokta
Özellikler
  • d1
    15.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Altıgen Kapak 23.6 mm 28.0 mm (H) Doğal renk LDPE

490638

Fiyat Aralığı
4,9837 TL - 4,9837 TL

Stok Seviyeleri
288486 Stokta
Özellikler
  • d1
    23.6 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Altıgen Kapak 37.5 mm 31.0 mm (H) Doğal renk LDPE

490645

Fiyat Aralığı
10,4721 TL - 10,4721 TL

Stok Seviyeleri
7200 Stokta
Özellikler
  • d1
    37.5 mm
  • h
    31.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Altıgen Kapak 18.7 mm 25.0 mm (H) Doğal renk LDPE

490636

Fiyat Aralığı
4,1531 TL - 4,1531 TL

Stok Seviyeleri
128000 Stokta
Özellikler
  • d1
    18.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Diş Boyutu
    M16; 1/4 in BSP; 9/16 in UNF
  • Diş Standardı
    UNF
Altıgen Kapak 16.7 mm 20.0 mm (H) Doğal renk LDPE

490635

Fiyat Aralığı
3,8797 TL - 3,8797 TL

Stok Seviyeleri
55728 Stokta
Özellikler
  • d1
    16.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • Diş Boyutu
    M14; 1/2 in UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Altıgen Kapak 24.6 mm 28.0 mm (H) Doğal renk LDPE

490639

Fiyat Aralığı
5,5514 TL - 5,5514 TL

Stok Seviyeleri
165858 Stokta
Özellikler
  • d1
    24.6 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Altıgen Kapak 29.6 mm 30.0 mm (H) Doğal renk LDPE

490642

Fiyat Aralığı
8,0644 TL - 8,0644 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    29.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Diş Boyutu
    M24; 5/8 in BSP
  • Diş Standardı
    Metrik
Altıgen Kapak 40.5 mm 31.0 mm (H) Doğal renk LDPE

490646

Fiyat Aralığı
10,7245 TL - 10,7245 TL

Stok Seviyeleri
184986 Stokta
Özellikler
  • d1
    40.5 mm
  • h
    31.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • Diş Boyutu
    M36; 1 in BSP; 1 5/16 in UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Altıgen Kapak 31.6 mm 30.0 mm (H) Doğal renk LDPE

490643

Fiyat Aralığı
8,7372 TL - 8,7372 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    31.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Diş Boyutu
    M26; 3/4 in BSP; 1 1/16 in UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Altıgen Kapak 21.6 mm 25.0 mm (H) Doğal renk LDPE

490637

Fiyat Aralığı
4,6997 TL - 4,6997 TL

Stok Seviyeleri
2898 Stokta
Özellikler
  • d1
    21.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Diş Boyutu
    M18; 3/8 in BSP; 3/4 in UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Altıgen Kapak 28.6 mm 30.0 mm (H) Doğal renk LDPE

490641

Fiyat Aralığı
6,4136 TL - 6,4136 TL

Stok Seviyeleri
156582 Stokta
Özellikler
  • d1
    28.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Altıgen Kapak 13.7 mm 18.0 mm (H) Doğal renk LDPE

490633

Fiyat Aralığı
7,4703 TL - 3,0491 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    13.7 mm
  • h
    18.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12, 1/8 in BSP, 7/16 in UNF
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Kapak 10.7 mm 16.0 mm (H) Doğal renk LDPE

490632

Fiyat Aralığı
2,7652 TL - 2,7652 TL

Stok Seviyeleri
405270 Stokta
Özellikler
  • d1
    10.7 mm
  • h
    16.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Diş Standardı
    Metrik