Menü Arama

Altıgen Dişsiz Ara Parçaları

Stokta

These are female standoffs that have a through hole. A self-tapping screw is used to thread the plastic which gives it a strong hold. Available for several different screw sizes in many spacer lengths.

Series Code :SR2791

Seri Kodu: SR2791

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
94 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Yassılar Arası Mesafe Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Ara Parça Uzunluğu Satın Al
1,6551 TL - 2,0436 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
#6
15.9 mm
2,0554 TL - 2,5377 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
#6
25.4 mm
2,0079 TL - 2,479 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
1/4
5.6 mm
1,6551 TL - 2,0436 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
#4
15.9 mm
1,3126 TL - 1,6207 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
#4
6.4 mm
3,6283 TL - 4,4794 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
#4
22.2 mm
1,3126 TL - 1,6207 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
#4
8.0 mm
1,7231 TL - 2,2877 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
#6
4.8 mm
12,6495 TL - 15,6166 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.7 mm
#6
41.3 mm
1,6702 TL - 2,062 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
#6
12.7 mm
2,1253 TL - 2,6239 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
#2
14.3 mm
1,5978 TL - 1,9725 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
#6
12.7 mm
2,0554 TL - 2,5377 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
#4
25.4 mm
1,5502 TL - 1,9138 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
#4
11.1 mm
1,8702 TL - 2,3092 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
M4
18.0 mm
1,5978 TL - 1,9725 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
#8
12.7 mm
0,5274 TL - 0,6513 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
#6
6.4 mm
2,0279 TL - 2,5036 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
#6
12.7 mm
1,5676 TL - 1,9354 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
#8
19.1 mm
1,3726 TL - 1,6948 TL 1000 Stokta
6.0 mm
M4
8.0 mm
  • / 5
Ara Parçası Hexagonal 6.4 mm #6 15.9 mm

35HSP020

Fiyat Aralığı
2,0436 TL - 1,6551 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #6
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
Ara Parçası Hexagonal 6.4 mm #6 25.4 mm

35HSP010

Fiyat Aralığı
2,5377 TL - 2,0554 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #6
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
Ara Parçası Hexagonal 8.0 mm 1/4 5.6 mm

35HSP207

Fiyat Aralığı
2,479 TL - 2,0079 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    1/4
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
Ara Parçası Hexagonal 6.4 mm #4 15.9 mm

35HSP019

Fiyat Aralığı
2,0436 TL - 1,6551 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
Ara Parçası Hexagonal 4.8 mm #4 6.4 mm

35HSP101

Fiyat Aralığı
1,6207 TL - 1,3126 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.8 mm
Ara Parçası Hexagonal 6.4 mm #4 22.2 mm

35HSP016

Fiyat Aralığı
4,4794 TL - 3,6283 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
Ara Parçası Hexagonal 6.4 mm #4 8.0 mm

35HSP022

Fiyat Aralığı
1,6207 TL - 1,3126 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
Ara Parçası Hexagonal 6.4 mm #6 4.8 mm

35HSP035

Fiyat Aralığı
2,2877 TL - 1,7231 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #6
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
Ara Parçası Hexagonal 12.7 mm #6 41.3 mm

35HSP500

Fiyat Aralığı
15,6166 TL - 12,6495 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #6
  • Yassılar Arası Mesafe
    12.7 mm
Ara Parçası Hexagonal 4.8 mm #6 12.7 mm

35HSP108

Fiyat Aralığı
2,062 TL - 1,6702 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #6
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.8 mm
Ara Parçası Hexagonal 4.8 mm #2 14.3 mm

35HSP113

Fiyat Aralığı
2,6239 TL - 2,1253 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #2
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.8 mm
Ara Parçası Hexagonal 6.4 mm #6 12.7 mm

35HSP008

Fiyat Aralığı
1,9725 TL - 1,5978 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #6
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
Ara Parçası Hexagonal 6.4 mm #4 25.4 mm

35HSP005

Fiyat Aralığı
2,5377 TL - 2,0554 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
Ara Parçası Hexagonal 4.8 mm #4 11.1 mm

35HSP104

Fiyat Aralığı
1,9138 TL - 1,5502 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.8 mm
Dişi-Dişi İzolatörler 6.0 mm M4 18.0 mm

35MHSP018

Fiyat Aralığı
2,3092 TL - 1,8702 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.0 mm
Ara Parçası Hexagonal 6.4 mm #8 12.7 mm

35HSP013

Fiyat Aralığı
1,9725 TL - 1,5978 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #8
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
Ara Parçası Hexagonal 8.0 mm #6 6.4 mm

35HSP209

Fiyat Aralığı
0,6513 TL - 0,5274 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #6
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
Ara Parçası Hexagonal 8.0 mm #6 12.7 mm

35HSP208

Fiyat Aralığı
2,5036 TL - 2,0279 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #6
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
Ara Parçası Hexagonal 6.4 mm #8 19.1 mm

35HSP014

Fiyat Aralığı
1,9354 TL - 1,5676 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #8
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
Dişi-Dişi İzolatörler 6.0 mm M4 8.0 mm

35MHSP008

Fiyat Aralığı
1,6948 TL - 1,3726 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.0 mm