Menü Arama

Altıgen, Dişli Destekler

Stokta

These spacers have a threaded male end that is mounted securely using a hex nut. The top end has a snap lock bayonet nose that holds the PCB in place.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
193 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Panel Kalınlığı Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Ara Parça Uzunluğu Satın Al
7,0666 TL - 8,0179 TL 716760 Stokta
15.9 mm
7,9701 TL - 9,1158 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
4.8 mm
6,5683 TL - 7,4744 TL 18145 Stokta
12.7 mm
6,9305 TL - 7,9268 TL 136667 Stokta
12.7 mm
7,0666 TL - 8,0179 TL 31360 Stokta
9.5 mm
7,9701 TL - 9,1158 TL 123921 Stokta
M3
3.2 mm
9,0421 TL - 9,0421 TL 175184 Stokta
M4
4.8 mm
7,9701 TL - 9,1158 TL 17266 Stokta
M4
15.9 mm
9,6625 TL - 9,6625 TL 3000 Stokta
M4
9.5 mm
6,5683 TL - 7,4744 TL 1000 Stokta
22.2 mm
7,9701 TL - 9,1158 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
6.4 mm
6,5683 TL - 7,4744 TL 6000 Stokta
6.4 mm
6,387 TL - 7,2931 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.7 mm
6,387 TL - 7,2931 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.2 mm
10,5037 TL - 10,5037 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
15.9 mm
11,3553 TL - 11,3553 TL 14150 Stokta
M4
22.2 mm
6,387 TL - 7,2931 TL 2000 Stokta
9.5 mm
6,6135 TL - 7,5196 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.9 mm
7,9701 TL - 9,1158 TL 16966 Stokta
M4
4.8 mm
7,9701 TL - 9,1158 TL 2800 Stokta
M4
9.5 mm
  • / 10
Vida ve Kilit Desteği M3 UL94 V-2 15.9 mm Nylon 6/6

MSCBSM-M3-10-01

Fiyat Aralığı
8,0179 TL - 7,0666 TL

Stok Seviyeleri
716760 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
Vida ve Kilit Desteği M3 UL94 V-0 4.8 mm PA

MSCBSM-M3-3-19

Fiyat Aralığı
9,1158 TL - 7,9701 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Vida Desteği #8-32 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SCBS-8-01

Fiyat Aralığı
7,4744 TL - 6,5683 TL

Stok Seviyeleri
18145 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.7 mm
Vida ve Kilit Desteği M4 x 0.7 UL94 V-2 12.7 mm Nylon 6/6

MSCBS-8-01

Fiyat Aralığı
7,9268 TL - 6,9305 TL

Stok Seviyeleri
136667 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.7 mm
Vida ve Kilit Desteği M3 UL94 V-2 9.5 mm Nylon 6/6

MSCBSM-M3-6-01

Fiyat Aralığı
8,0179 TL - 7,0666 TL

Stok Seviyeleri
31360 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
Vida ve Kilit Desteği M3 UL94 V-0 3.2 mm Nylon

MSCBSM-M3-2-19

Fiyat Aralığı
9,1158 TL - 7,9701 TL

Stok Seviyeleri
123921 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Vida ve Kilit Desteği 4.8 mm PA

100104800002

Fiyat Aralığı
9,0421 TL - 9,0421 TL

Stok Seviyeleri
175184 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Vida ve Kilit Desteği M4 UL94 V-0 15.9 mm PA

MSCBSM-M4-10-19

Fiyat Aralığı
9,1158 TL - 7,9701 TL

Stok Seviyeleri
17266 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Vida ve Kilit Desteği 9.5 mm PA

100109500002

Fiyat Aralığı
9,6625 TL - 9,6625 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Vida ve Kilit Desteği #8-32 22.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SCBS-14-01

Fiyat Aralığı
7,4744 TL - 6,5683 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    22.2 mm
Vida ve Kilit Desteği M3 UL94 V-0 6.4 mm PA

MSCBSM-M3-4-19

Fiyat Aralığı
9,1158 TL - 7,9701 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Vida ve Kilit Desteği #8-32 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SCBS-4-01

Fiyat Aralığı
7,4744 TL - 6,5683 TL

Stok Seviyeleri
6000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.4 mm
Vida ve Kilit Desteği 12.7 mm Nylon 6/6

LCBS-TM-8-01

Fiyat Aralığı
7,2931 TL - 6,387 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Vida ve Kilit Desteği 22.2 mm Nylon 6/6

LCBS-TM-14-01

Fiyat Aralığı
7,2931 TL - 6,387 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Vida ve Kilit Desteği 15.9 mm PA

100115900002

Fiyat Aralığı
10,5037 TL - 10,5037 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Vida ve Kilit Desteği 22.2 mm PA

100122200002

Fiyat Aralığı
11,3553 TL - 11,3553 TL

Stok Seviyeleri
14150 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Vida ve Kilit Desteği 9.5 mm Nylon 6/6

LCBS-TM-6-01

Fiyat Aralığı
7,2931 TL - 6,387 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Vida ve Kilit Desteği M4 UL94 V-2 15.9 mm Nylon 6/6

MSCBSM-M4-10-01

Fiyat Aralığı
7,5196 TL - 6,6135 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
Vida ve Kilit Desteği M4 UL94 V-0 4.8 mm PA

MSCBSM-M4-3-19

Fiyat Aralığı
9,1158 TL - 7,9701 TL

Stok Seviyeleri
16966 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Vida ve Kilit Desteği M4 UL94 V-0 9.5 mm PA

MSCBSM-M4-6-19

Fiyat Aralığı
9,1158 TL - 7,9701 TL

Stok Seviyeleri
2800 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Gövde Çapı
    4.4 mm