Altıgen PEEK Cıvatalar olağanüstü mekanik mukavemet, kimyasal direnç ve termal stabilite sağlar.
Kesme mukavemetini artıran ve montajlarda hizalamayı iyileştiren tamamen dişli bir şafta sahiptir. Tasarım, yüksek tork uygulamalarına ve standart aletler kullanılarak güvenli bağlantılara olanak tanıyarak montaj ve bakım görevleri sırasında güvenilirlik sağlar.
Yapısal bütünlüğünü ve performansını 260 C adresine kadar olan sıcaklıklarda korur. Bu sayede yarı iletken ve kimyasal işleme sektörlerinde kullanım için idealdir. Malzeme: PEEK Renk: Beige Seri Kodu: SR1930
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | h1 | l2 | A/F | l1 ±0.2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69,1958 TL - 76,152 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
2.8
|
1.4
|
7.0
|
12.0
|
||
| 71,7586 TL - 78,7148 TL | 416 Stokta |
M5
|
3.5
|
1.6
|
8.0
|
20.0
|
||
| 97,7528 TL - 107,638 TL | 944 Stokta |
M5
|
3.5
|
1.6
|
8.0
|
25.0
|
||
| 139,49 TL - 153,4024 TL | 773 Stokta |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 132,90 TL - 146,0801 TL | 494 Stokta |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
25.0
|
||
| 257,3793 TL - 283,0074 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
35.0
|
||
| 222,9644 TL - 245,6636 TL | 300 Stokta |
M10
|
7.0
|
3.0
|
17.0
|
30.0
|
||
| 240,1719 TL - 264,3355 TL | 292 Stokta |
M10
|
7.0
|
3.0
|
17.0
|
35.0
|
||
| 80,5454 TL - 88,60 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
2.8
|
1.4
|
7.0
|
20.0
|
||
| 91,1628 TL - 100,3157 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
2.8
|
1.4
|
7.0
|
25.0
|
||
| 169,5115 TL - 186,3528 TL | 310 Stokta |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
50.0
|
||
| 146,4462 TL - 161,0909 TL | 461 Stokta |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
35.0
|
||
| 70,2942 TL - 77,2504 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
3.5
|
1.6
|
8.0
|
12.0
|
||
| 113,4958 TL - 124,8454 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
3.5
|
1.6
|
8.0
|
30.0
|
||
| 70,2942 TL - 77,2504 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
3.5
|
1.6
|
8.0
|
15.0
|
||
| 116,4247 TL - 128,1405 TL | 581 Stokta |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
15.0
|
||
| 65,1686 TL - 71,7586 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
2.8
|
1.4
|
7.0
|
8.0
|
||
| 71,0264 TL - 77,9826 TL | 619 Stokta |
M4
|
2.8
|
1.4
|
7.0
|
15.0
|
||
| 61,8735 TL - 68,0975 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
3.5
|
1.6
|
8.0
|
10.0
|
||
| 270,1933 TL - 297,2859 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
7.0
|
3.0
|
17.0
|
40.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin