Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.
Series Code :SR1992
Seri Kodu: SR1992
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Aralık/TPI | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,65 TL - 29,65 TL | 216 Stokta |
M10
|
1.5 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 18,1895 TL - 18,1895 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.7 mm
|
Clear
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 12,9479 TL - 12,9479 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
1.75 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 2,0152 TL - 2,0152 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.7 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 12,3638 TL - 12,3638 TL | 17830 Stokta |
M12
|
1.75 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 3,8843 TL - 3,8843 TL | 1000 Stokta |
M5
|
0.8 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 6,8026 TL - 6,8026 TL | 99000 Stokta |
M5
|
0.8 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 15,5765 TL - 15,5765 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
1.75 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 15,2845 TL - 15,2845 TL | 1596 Stokta |
M12
|
1.75 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
2.756 in
70.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 12,2665 TL - 12,2665 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
1.5 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 7,7279 TL - 7,7279 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.25 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
3.15 in
80.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 14,5095 TL - 14,5095 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
1.5 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 12,4066 TL - 12,4066 TL | 1000 Stokta |
M12
|
1.75 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 11,145 TL - 11,145 TL | 7928 Stokta |
M10
|
1.5 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 6,8868 TL - 6,8868 TL | 27224 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
3.15 in
80.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 11,3553 TL - 11,3553 TL | 8313 Stokta |
M12
|
1.75 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 17,2432 TL - 17,2432 TL | 874 Stokta |
M12
|
1.75 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
2.756 in
70.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 4,6156 TL - 4,6156 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
1.5 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 14,9301 TL - 14,9301 TL | 12550 Stokta |
M10
|
1.5 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
3.15 in
80.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 3,9525 TL - 3,9525 TL | 40400 Stokta |
M8
|
1.25 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin