Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.
Series Code :SR1992
Seri Kodu: SR1992
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Aralık/TPI | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,5693 TL - 99,5693 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.8 mm
|
Maroon
|
PEEK
|
0.335 in
8.5 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 176,0075 TL - 176,0075 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.8 mm
|
Maroon
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 242,5622 TL - 242,5622 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
1.0 mm
|
Maroon
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 488,2786 TL - 488,2786 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
1.0 mm
|
Maroon
|
PEEK
|
1.969 in
50.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 144,7802 TL - 144,7802 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.7 mm
|
Maroon
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 183,157 TL - 183,157 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.7 mm
|
Maroon
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 183,157 TL - 183,157 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.7 mm
|
Maroon
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 67,6607 TL - 138,3394 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.8 mm
|
Maroon
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 206,2882 TL - 206,2882 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.8 mm
|
Maroon
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 201,7672 TL - 201,7672 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
1.0 mm
|
Maroon
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 211,9386 TL - 248,0568 TL | 10 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Maroon
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 155,5047 TL - 155,5047 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.7 mm
|
Brown
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 214,5945 TL - 214,5945 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.7 mm
|
Maroon
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 176,0075 TL - 176,0075 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.8 mm
|
Maroon
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 242,5622 TL - 242,5622 TL | 190 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Maroon
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 307,7501 TL - 307,7501 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
1.0 mm
|
Maroon
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 14,089 TL - 14,089 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.8 mm
|
Clear
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 25,4444 TL - 25,4444 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
1.0 mm
|
Clear
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 1,0319 TL - 1,0319 TL | 24999 Stokta |
M2.5
|
0.45 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
0.177 in
4.5 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 13,3374 TL - 13,3374 TL | 48744 Stokta |
M8
|
1.25 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
3.937 in
100.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin