Heavy Duty Pipe Caps protect the end of pipes from dust, debris and contaminants. Features a reinforced design foundation. Can resist temperatures ranging from 66C up to -40C.
Borunun ucunu toz, kir ve diğer yabancı maddelerden korumak için kullanılır.Tesisat, ısıtma, havalandırma ve endüstriyel uygulamalarda kullanılır.66 C ila -40 C arası ısılara direnç. Malzeme: LDPE, PE Renk: Sarı, Siyah Seri Kodu: SR1389
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Malzeme | h | d1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,0797 TL - 54,0955 TL | 2440 Stokta |
Sarı
|
LDPE - PIR
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
| 15,1404 TL - 37,0939 TL | 12000 Stokta |
Sarı
|
LDPE - PIR
|
0.969 in
24.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 4,0268 TL - 9,8659 TL | 40500 Stokta |
Sarı
|
LDPE - PIR
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
||
| 26,9843 TL - 66,1115 TL | 5460 Stokta |
Siyah
|
LDPE - PIR
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 2,7442 TL - 6,7232 TL | 45600 Stokta |
Sarı
|
LDPE - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 12,9324 TL - 31,6845 TL | 5584 Stokta |
Sarı
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 25,3391 TL - 62,081 TL | 3570 Stokta |
Sarı
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 17,2432 TL - 42,246 TL | 990 Stokta |
Sarı
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 40,5847 TL - 99,4326 TL | 5985 Stokta |
Sarı
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 53,9377 TL - 132,1474 TL | 540 Stokta |
Sarı
|
LDPE - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
| 24,3928 TL - 59,7625 TL | 4560 Stokta |
Sarı
|
LDPE - PIR
|
0.957 in
24.3 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 15,2455 TL - 37,3515 TL | 2000 Stokta |
Sarı
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 15,4558 TL - 37,8668 TL | 190400 Stokta |
Sarı
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 39,4281 TL - 96,599 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
LDPE - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
||
| 5,3096 TL - 13,0086 TL | 6000 Stokta |
Sarı
|
LDPE - PIR
|
0.866 in
22.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 7,2127 TL - 17,6711 TL | 311106 Stokta |
Sarı
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 14,4044 TL - 35,2908 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sarı
|
LDPE - PIR
|
0.898 in
22.8 mm
|
1.343 in
34.1 mm
|
||
| 31,9631 TL - 78,3096 TL | 39525 Stokta |
Siyah
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
| 17,4535 TL - 42,7612 TL | 5400 Stokta |
Siyah
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 28,178 TL - 69,036 TL | 59075 Stokta |
Sarı
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin