Menü Arama

Ağır Hizmet Boru Kapakları

Stokta

Heavy Duty Pipe Caps protect the end of pipes from dust, debris and contaminants. Features a reinforced design foundation. Can resist temperatures ranging from 66C up to -40C.

Borunun ucunu toz, kir ve diğer yabancı maddelerden korumak için kullanılır.Tesisat, ısıtma, havalandırma ve endüstriyel uygulamalarda kullanılır.66 C ila -40 C arası ısılara direnç. Malzeme: LDPE, PE Renk: Sarı, Siyah Seri Kodu: SR1389

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
30 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Malzeme h d1 Satın Al
39,4281 TL - 96,599 TL 1581 Stokta
Siyah
LDPE - PIR
31.0 mm
76.1 mm
5,3096 TL - 13,0086 TL 14400 Stokta
Sarı
LDPE - PIR
22.0 mm
25.4 mm
22,0797 TL - 54,0955 TL 11640 Stokta
Sarı
LDPE - PIR
28.0 mm
48.3 mm
15,4558 TL - 37,8668 TL 190400 Stokta
Sarı
LDPE - PIR
26.6 mm
41.3 mm
15,2455 TL - 37,3515 TL 1900 Stokta
Sarı
LDPE - PIR
28.4 mm
38.0 mm
40,5847 TL - 99,4326 TL 5985 Stokta
Sarı
LDPE - PIR
30.0 mm
70.0 mm
2,7442 TL - 6,7232 TL 45600 Stokta
Sarı
LDPE - PIR
12.7 mm
19.0 mm
16,5072 TL - 40,4427 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Sarı
LDPE - PIR
25.4 mm
42.9 mm
24,0774 TL - 58,9898 TL 27360 Stokta
Siyah
LDPE - PIR
27.0 mm
48.3 mm
4,6156 TL - 11,3084 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
LDPE - PIR
25.4 mm
27.0 mm
14,4044 TL - 35,2908 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Sarı
LDPE - PIR
22.8 mm
34.1 mm
31,9631 TL - 78,3096 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
LDPE - PIR
26.6 mm
60.3 mm
17,9792 TL - 44,0492 TL 77900 Stokta
Siyah
LDPE - PIR
25.4 mm
42.9 mm
5,93 TL - 14,5286 TL 24844 Stokta
Sarı
LDPE - PIR
17.7 mm
22.2 mm
13,2478 TL - 32,4572 TL 17920 Stokta
Sarı
LDPE - PIR
24.8 mm
33.4 mm
28,178 TL - 69,036 TL 59075 Stokta
Sarı
LDPE - PIR
26.6 mm
60.3 mm
7,2127 TL - 17,6711 TL 311106 Stokta
Sarı
LDPE - PIR
25.4 mm
27.0 mm
17,4535 TL - 42,7612 TL 5400 Stokta
Siyah
LDPE - PIR
26.6 mm
41.3 mm
32,6991 TL - 80,1128 TL 1080 Stokta
Sarı
LDPE - PIR
30.4 mm
63.5 mm
24,3928 TL - 59,7625 TL 4560 Stokta
Sarı
LDPE - PIR
24.3 mm
50.8 mm
  • / 2
Ağır Hizmet Boru Kapakları 76.1 mm (ID) 31.0 mm (H) LDPE - PIR Siyah

86470

Fiyat Aralığı
96,599 TL - 39,4281 TL

Stok Seviyeleri
1581 Stokta
Özellikler
  • d1
    76.1 mm
  • h
    31.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ağır Hizmet Boru Kapakları 25.4 mm (ID) 22.0 mm (H) LDPE - PIR Sarı

12084

Fiyat Aralığı
13,0086 TL - 5,3096 TL

Stok Seviyeleri
14400 Stokta
Özellikler
  • d1
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ağır Hizmet Boru Kapakları LDPE - PIR Sarı

11238

Fiyat Aralığı
54,0955 TL - 22,0797 TL

Stok Seviyeleri
11640 Stokta
Özellikler
  • d1
    48.3 mm
  • h
    28.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ağır Hizmet Boru Kapakları 41.3 mm 26.6 mm Sarı

11118

Fiyat Aralığı
37,8668 TL - 15,4558 TL

Stok Seviyeleri
190400 Stokta
Özellikler
  • d1
    41.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • GTIP Numarası
    3923509000
Ağır Hizmet Boru Kapakları 38.0 mm 28.4 mm Sarı

10989

Fiyat Aralığı
37,3515 TL - 15,2455 TL

Stok Seviyeleri
1900 Stokta
Özellikler
  • d1
    38.0 mm
  • h
    28.4 mm
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ağır Hizmet Boru Kapakları 70.0 mm 30.0 mm Sarı

11337

Fiyat Aralığı
99,4326 TL - 40,5847 TL

Stok Seviyeleri
5985 Stokta
Özellikler
  • d1
    70.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ağır Hizmet Boru Kapakları 19.0 mm 12.7 mm Sarı

12080

Fiyat Aralığı
6,7232 TL - 2,7442 TL

Stok Seviyeleri
45600 Stokta
Özellikler
  • d1
    19.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ağır Hizmet Boru Kapakları 42.9 mm 25.4 mm Sarı

12087

Fiyat Aralığı
40,4427 TL - 16,5072 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    42.9 mm
  • h
    25.4 mm
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ağır Hizmet Boru Kapakları 48.3 mm 27.0 mm Siyah

51200

Fiyat Aralığı
58,9898 TL - 24,0774 TL

Stok Seviyeleri
27360 Stokta
Özellikler
  • d1
    48.3 mm
  • h
    27.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ağır Hizmet Boru Kapakları 27.0 mm 25.4 mm Siyah

50248

Fiyat Aralığı
11,3084 TL - 4,6156 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    27.0 mm
  • h
    25.4 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ağır Hizmet Boru Kapakları 34.1 mm 22.8 mm Sarı

12086

Fiyat Aralığı
35,2908 TL - 14,4044 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    34.1 mm
  • h
    22.8 mm
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ağır Hizmet Boru Kapakları 60.3 mm 26.6 mm Siyah

51109

Fiyat Aralığı
78,3096 TL - 31,9631 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    60.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • GTIP Numarası
    3923509000
Ağır Hizmet Boru Kapakları 42.9 mm 25.4 mm Siyah

60606

Fiyat Aralığı
44,0492 TL - 17,9792 TL

Stok Seviyeleri
77900 Stokta
Özellikler
  • d1
    42.9 mm
  • h
    25.4 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • GTIP Numarası
    3923509000
Ağır Hizmet Boru Kapakları 22.2 mm 17.7 mm Sarı

12082

Fiyat Aralığı
14,5286 TL - 5,93 TL

Stok Seviyeleri
24844 Stokta
Özellikler
  • d1
    22.2 mm
  • h
    17.7 mm
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ağır Hizmet Boru Kapakları 33.4 mm 24.8 mm Sarı

10677

Fiyat Aralığı
32,4572 TL - 13,2478 TL

Stok Seviyeleri
17920 Stokta
Özellikler
  • d1
    33.4 mm
  • h
    24.8 mm
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ağır Hizmet Boru Kapakları 60.3 mm 26.6 mm Sarı

10195

Fiyat Aralığı
69,036 TL - 28,178 TL

Stok Seviyeleri
59075 Stokta
Özellikler
  • d1
    60.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ağır Hizmet Boru Kapakları 27.0 mm 25.4 mm Sarı

12085

Fiyat Aralığı
17,6711 TL - 7,2127 TL

Stok Seviyeleri
311106 Stokta
Özellikler
  • d1
    27.0 mm
  • h
    25.4 mm
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ağır Hizmet Boru Kapakları 41.3 mm 26.6 mm Siyah

51061

Fiyat Aralığı
42,7612 TL - 17,4535 TL

Stok Seviyeleri
5400 Stokta
Özellikler
  • d1
    41.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ağır Hizmet Boru Kapakları 63.5 mm 30.4 mm Sarı

10648

Fiyat Aralığı
80,1128 TL - 32,6991 TL

Stok Seviyeleri
1080 Stokta
Özellikler
  • d1
    63.5 mm
  • h
    30.4 mm
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ağır Hizmet Boru Kapakları 50.8 mm 24.3 mm Sarı

10146

Fiyat Aralığı
59,7625 TL - 24,3928 TL

Stok Seviyeleri
4560 Stokta
Özellikler
  • d1
    50.8 mm
  • h
    24.3 mm
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • GTIP Numarası
    3926909790