Quick fit grommets have a beveled edge that allows for faster installation, requiring pressure from only one side to secure into a panel. Ideal when access to the other side of the panel is restricted.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Çap | İç Çap | Panel Kalınlığı | Tam Malzeme | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9135 TL - 4,6881 TL | 114000 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
| 19,7666 TL - 48,4283 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.531 in
13.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
||
| 27,9676 TL - 27,9676 TL | 10336 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
||
| 23,762 TL - 23,762 TL | 2033 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Thermo Plastic Elastomer
|
||
| 4,6472 TL - 11,3857 TL | 142800 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
| 4,6472 TL - 11,3857 TL | 159600 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
| 10,3879 TL - 10,3879 TL | 514121 Stokta |
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
||
| 5,8354 TL - 5,8354 TL | 9514 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
||
| 7,5912 TL - 18,5985 TL | 50400 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
| 4,09 TL - 10,0205 TL | 399000 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
| 11,2502 TL - 11,2502 TL | 148920 Stokta |
0.965 in
24.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
Silicone Rubber
|
||
| 10,9347 TL - 10,9347 TL | 3992 Stokta |
0.768 in
19.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Thermo Plastic Elastomer
|
||
| 34,0556 TL - 34,0556 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.24 in
31.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Thermo Plastic Elastomer
|
||
| 3,3015 TL - 8,0885 TL | 149115 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
| 8,8108 TL - 8,8108 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Thermo Plastic Elastomer
|
||
| 3,3015 TL - 8,0885 TL | 45000 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
| 6,4833 TL - 6,4833 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.531 in
13.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Thermo Plastic Elastomer
|
||
| 5,8879 TL - 14,4253 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
| 11,4604 TL - 11,4604 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
||
| 2,7231 TL - 6,6716 TL | 119000 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin