Miktar | Birim fiyatı |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grip Length | 19.5 mm |
---|---|
Grip Length | 0.768 in |
Head Diameter | 20.0 mm |
Head Diameter | 0.787 in |
Housing Height | 13.5 mm |
Housing Height | 0.531 in |
Mounting Hole Size Range | 14.2 - 16.2 mm |
Mounting Hole Size Range | 0.559 - 0.638 in |
Material | Die Cast Zinc Alloy |
Colour | Black |
Finish | Powder Coated |
Key Type | Slotted Key |
Latch Style | Quarter-Turn Latch |
Includes | Nothing Included |
Cam Material | Die Cast Zinc Alloy |
Special Features | 45° |
Commodity Code | 8301300000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin